Flir TI BPL3

3rd Generation Broadband Over Power Line Interface

Product Variations

This interface connects zone outputs from BPL3 sensors* and/or Power Line sensors to a controller, providing power and communications to BPL3 sensors and/or PL sensors. It also connects the PC to BPL3 sensors and/or PL sensors for system configuration and viewing
.*BPL3 Sensor(s): TrafiOne, ThermiCam AI, TrafiCam AI, TrafiSense AI, LaneCom T, LaneCom V

Especificações

Visão geral do sistema
Máximo de Câmeras Sensores padrão 1 – 4 × BPL3 ou PL Máximo de 4 × BPL3 ou PL
Saídas de erro 4 contatos secos ópticos acoplados N/O via conector de terminal na parte traseira Imáx = 50 m A, Umax = 48 V CC 1 LED de erro de interface nos 4 LEDs de status do sensor BPL3 ou PL dianteiros
Eléctrico
Consumo de Corrente ≤130 mA a 24 V CC
Consumo de Energia ≤3 W
Tensão de Entrada TI BPL3 EURO: 12–60 V CC ou 12–42 V CA
TI BPL3 EDGE B&SIU: 12–42 V CC ou 12–30 V CA
Dados ambientais
Faixa de Temperatura Operacional Especificações NEMA II: -40 °C a 74 °C (-40 °F a 165 °F)
Mecânico
Peso TI BPL3 EURO: 570 g (1,26 lb)
TI BPL3 EDGE B&SIU: 750 g (1,65 lb)

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Datasheet

Flir TI BPL3 Datasheet

Selection Guide

Flir ITS Urban Product Matrix 2026 (U.S. Only)

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.