Produto descontinuado

FLIR TrafiCam™ x-stream2

Vehicle presence and data collection sensor

Product Variations

The FLIR TrafiCam x-stream2 combines a digital camera and video detector into a single vehicle presence sensor. Detecting moving and stationary vehicles at signalized intersections, TrafiCam x-stream2 transmits vehicle presence information to a traffic controller via detection outputs or TCP/IP communication for adaptive and responsive signal timing. Each cost-effective TrafiCam x-stream2 sensor helps reduce vehicle idling time and optimize traffic flow.

Dynamic control of traffic signals by detecting vehicles 24/7, over multiple lanes and in any direction.
Real-time verification and monitoring with video streaming capabilities made simple by remote and local configuration.
Seamless mounting onto existing infrastructure and quick integration with various system architectures.

Especificações

Visão geral do sistema
Funcionalidade TrafiCam x-stream2 wide angle: Vehicle Presence Detection Traffic Data Collection
TrafiCam x-stream2 narrow angle: Vehicle Presence Detection Traffic Data Collection
Zonas de Detecção 24 vehicle presence detection zones 8 traffic data zones (also for traffic flow monitoring)
Comunicações
Compressão H.264, MJPEG
Comunicação PC/Sensor Ethernet via TI BPL2 interface or PoE injector
Configuração Web page setup
Eléctrico
Alimentação de Entrada 24-42 VAC / 24-48 VDC
Comunicação via Rede Elétrica Broadband over Powerline communication via TI BPL2 interface
Consumo de Energia Avg 6 W / Peak 9 W
Contatos de Saída 1 N/O and 1 N/C dry contact direct 16 N/C dry contacts via TI BPL2 interface 4 N/C dry contacts via TI BPL2 EDGE interface (more with additional 4 I/O USB expansion boards) SDLC to traffic light controller via TI BPL2 EDGE interface and PIM module
Distância de Detecção TrafiCam x-stream2 wide angle: 0-25 m / 0-85 ft
TrafiCam x-stream2 narrow angle: 15-75 m / 50-250 ft
FCC FCC part 15 class A
PoE PoE mode A for configuration, video streaming and data
Dados ambientais
Choque e Vibração NEMA TS2 specs
Classificação IP IP 67
Diretivas da UE EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU
Faixa de Temperatura -34°C to + 74°C / -29°F to +165°F
Materiais All weatherproof UV
Geração de imagem e óptica
Comprimento Focal TrafiCam x-stream2 wide angle: 2.1 mm
TrafiCam x-stream2 narrow angle: 6mm
Distância Focal 6.0 mm
Resolução VGA (640 × 480)
Streaming de Vídeo RTSP
Taxa de Quadros 25 fps
Tipo CMOS 1/4" color
Mecânico
Dimensões (incl. suporte de montagem) TrafiCam x-stream2 wide angle: Vertically mounted: 45 cm x 16 cm x 12 cm / 9.8 in x 6.3 in x 4.7 in Horizontally mounted: 41 cm x 18 cm x 12 cm / 16.2 in x 7.1 inx 4.7 in
TrafiCam x-stream2 narrow angle: Vertically mounted: 45 cm x 16 cm x 12 cm / 9.8 in x 6.3 in x 4.7 in Horizontally mounted: 41 cm x 18 cm x 12 cm / 16.2 in x 7.1 in x 4.7 in
Material Aluminum housing with integrated polycarbonate sun shield

Recursos e suporte

Datasheet

FLIR TrafiCam x-Stream2 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.