Produto descontinuado

Extech FM100

Monitor compacto de formaldeído para desktop

O Extech FM100 é um monitor de formaldeído compacto para ambientes internos com um suporte de perna inclinável. Ele também exibe leituras de concentração de formaldeído, temperatura do ar e umidade relativa que circulam aproximadamente a cada 6 segundos. O FM100 apresenta alarmes sonoros e visuais, função de recalibração zero, compensação manual de temperatura e umidade relativa (ajustável), função de calibração CH2O em ar fresco e um indicador de bateria fraca. O produto tem certificação CE e garantia de um ano. Completo com adaptador CA universal (incluindo plugues dos EUA, UE, Reino Unido e Austrália), manual do usuário e 4 baterias AAA.

Especificações

Especificações gerais
Formaldeído (CH₂O) 0,00 a 5,00 ppm (mg/m³)
Precisão básica da temperatura (ar) ±2°F\1°C
Precisão básica da umidade relativa ±5%
Precisão básica do formaldeído (CH₂O) ±(5% da leitura + 0,03 ppm)
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1°F\°C
Resolução máx. do formaldeído (CH₂O) 0,01 ppm (mg/m³)
Resolução máxima da umidade relativa 1%
Temperatura (ar) 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Umidade Relativa 20 a 90%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 4,4 × 4,3 × 2,1" (113 × 108 × 53 mm)
Garantia 2 anos
Peso 159 g (5,6 oz)
Potência 4 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Extech FM100 User Manual

Datasheet

Extech FM100 Datasheet

Datasheet

FM100_DS_zh-CN

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.