Produto descontinuado

Extech FM300

Monitor de formaldeído de desktop

O Extech FM300 é um Monitor Desktop Formaldeído (CH2O ou HCHO) que mede a concentração de formaldeído, temperatura do ar e umidade simultaneamente em um monitor LCD. O FM300 calcula as médias ponderadas estatísticas de TWA (média ponderada de tempo em 8 horas) e STEL (limite de exposição de curta duração de 15 minutos). Ele também apresenta uma função de recuperação de valor mín./máx., função de calibração CH2O em ar fresco e uma memória interna para armazenar manualmente até 99 leituras. O produto vem completo com um adaptador CA universal, vários plugues e um manual do usuário.

Especificações

Especificações gerais
Formaldeído (CH₂O) 0,00 a 5,00 ppm
Precisão básica da temperatura (ar) ±2°F\1°C
Precisão básica da umidade relativa 0,10%
Precisão básica do formaldeído (CH₂O) ±5%
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1°F\°C
Resolução máx. do formaldeído (CH₂O) 0,01 ppm
Resolução máxima da umidade relativa ±5%
Temperatura (ar) 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Umidade Relativa 10 a 90%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 15 × 87 × 81 mm (6,1 × 3,4 × 3,2 pol)
Garantia 2 anos
Peso 165 g (5,8 oz)

Recursos e suporte

User Manual

Extech FM300 User Manual

Datasheet

Extech FM300 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.