Produto descontinuado

FLIR Elara™ FR-345-EST

Câmera de montagem fixa para triagem inteligente de temperatura da pele

A FLIR Elara FR-345-EST é uma câmera radiométrica econômica de montagem fixa para medir com precisão a temperatura da pele em pontos de controle de entrada de tráfego de média e alta intensidade. Equipada com tecnologia de ponta para detecção inteligente de rosto, a Elara FR-345-EST emite avisos na tela quando as pessoas tiverem óculos e for preciso retirá-los, indicando também qual a posição correta para se obter a melhor medição. A câmera sem contato localiza e mede automaticamente o canto interno do olho dentro de um segundo e fornece à pessoa um gráfico imediato de aprovação/reprovação. A integração aos sistemas VMS simplifica ainda mais o fluxo de trabalho e a tomada de decisões em instalações, ajudando a equipe de segurança a se manter afastada de possíveis riscos de saúde. A Elara FR-345-EST não salva nem necessita de informações de identificação pessoal (PII, personally identifiable information) para fazer a triagem de temperatura da pele.

A câmera termográfica radiométrica de alta precisão localiza e mede automaticamente a temperatura da pele do canto interno do olho.
A experiência perfeita que o cliente tem por meio das principais plataformas VMS simplifica a instalação, acelera o fluxo de trabalho e ajuda a tomar decisões mais rapidamente.
Os algoritmos na câmera oferecem resultados de triagem práticos, rápidos e confiáveis com limites de alarme adaptativos e feedback imediato.

Especificações

Segurança cibernética
Segurança IEEE 802.1x, autenticação TLS – controle e streaming, autenticação Digest, criptografia HTTPS, upload criptografado de firmware, controle de acesso via firewall
Dados ambientais
Classificação IP (ingresso de poeira e água) IP54
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a 70 °C
Faixa de Temperatura Operacional 15 a 45 °C
Resistência Antivandalismo IK10
Umidade 0 a 95% relativa
Geral
Consumo de Energia 17 W
Modelo 345
Tensão de Entrada 12-30 V CC (±10%), 24 V CA (21-28 V CA), 802.3at (PoE+)
Tipo de Detector Microbolômetro VOx não refrigerado com longa vida útil
Tipo de sensor visível null
Medição e análise
Distância da pessoa no modo de triagem null
Faixa de Temperatura de Objetos 15 °C a 45 °C (59 °F a 113 °F); a câmera fornece contraste de -20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F), mas não fornece informações de temperatura
Precisão [variação] no modo de triagem ±0.5°C (±0.9°F)
Integração do sistema
APIs de Rede FLIR SDK [BR]FLIR CGI [BR]ONVIF perfil S
E/S Digital Input: one dry alarm contact
Output: one photo relay contact 1A max at 24 VAC/30 VDC
Ethernet 10/100 Mbps
Resolução de Streaming Imagem térmica: aprimorada para VGA (640 x 480) [BR]Imagem visual: 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), VGA (640 × 480)
Câmera termográfica
Campo de visão (FOV) 45° x 34°
Campo de Visão da Lente HFOV = 75° [BR]VFOV = 44°
Características Ópticas
Comprimento Focal 4 mm
Densidade de Pixels 17 µm
Formato de Matriz (NTSC) 320 x 256
Número f térmico null
Sensibilidade 0,05 Lux (@ f1.6 AGC ligado, 30FPS)
Taxa de Quadros Térmica 20 Hz
Câmera de luz visível
Campo de visão (FOV) 45° x 34°
Campo de Visão da Lente HFOV = 75° [BR]VFOV = 44°
Comprimento Focal 4 mm
Número f visível 1.6
Sensibilidade 0,05 Lux (@ f1.6 AGC ligado, 30FPS)
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Dois canais independentes de H.264 ou M-JPEG para imagens visuais [BR]Um canal de H.264 ou M-JPEG para imagens térmicas

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Elara FR-345-EST Installation And User Guide

Firmware Release Note

FLIR Elara FR-345-EST Firmware Release Notes v1.0.0.40

Quick Start Guide

Elara FR-345-EST Quick Install Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.