Produto descontinuado

FLIR G300 a Series

Câmeras de Imagens Ópticas de Gás para a Detecção de Vazamento

A FLIR G300 a é uma câmera de imagens ópticas de gás (OGI), assim você pode monitorar instalações em áreas perigosas ou remotas quanto a vazamentos de gás. Por meio de um monitoramento contínuo, você pode flagrar vazamentos perigosos e onerosos de hidrocarbonetos ou compostos orgânicos voláteis (VOC) e tomar medidas imediatas. As câmeras OGI são amplamente utilizadas em ambientes industriais, como instalações de processamento de gás natural e em plataformas offshore. Elas podem ser facilmente integradas a invólucros com exigências específicas de aplicação.

Monitoramento OGI Fixo para Instalações Remotas
A G300 a é facilmente controlada pela Ethernet a partir de uma distância segura e pode ser integrada a uma rede TCP/IP.
O detector refrigerado de 320 x 240 produz imagens térmicas nítidas com um modo de alta sensibilidade para detectar os menores vazamentos.
Benzeno, etanol, etilbenzeno, heptano, hexano, isopreno, metanol, metiletilcetona (MEK), metilisobutilcetona (MIBK), octano, pentano, 1-penteno, tolueno, xileno, butano, etano, metano, propano, etileno e propileno.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 320 × 240 pixels
NETD <10 mK a 30 °C (86 °F)
Sensibilidade Térmica/NETD <15 mK a +30 °C (+86 °F)
Faixa Espectral 3,2-3,4 µm
Interface Ethernet/HDMI
Geração de imagem e óptica
Ajuste Automático da Imagem Contínuo/manual; linear ou baseado em histograma
Ajuste Manual da Imagem Nível/amplitude
Aprimoramento de imagem digital Filtro de redução de ruído, Modo de Alta Sensibilidade (HSM)
Campo de visão (FOV) 14,5 x 10,8 com lente de 38 mm
Dimensões da câmera com lentes (C x L x A) 242 x 80 x 105 mm (9.5 x 3.1 x 4.1 in.) incl. lente de 14,5 °
Distância Focal Mínima 0,5 m (1.64 ft.) para lente de 38 mm
Faixa Espectral 3,2-3,4 µm
Foco Automático usando FLIR SDK ou manual
Modos de Imagem Imagem infravermelha, Modo de Alta Sensibilidade (HSM)
NETD <10 mK a 30 °C (86 °F)
Número f 1,5
Resolução de IV 320 × 240 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <15 mK a +30 °C (+86 °F)
Streaming de vídeo IV não radiométrico RTP/MPEG4
Taxa de Quadro Completo 60 Hz
Tipo de Detector Matriz de Plano Focal (FPA), InSb refrigerado
Zoom Zoom digital contínuo de 1 a 8×
Medição e análise
Faixa de Temperatura -4°F a +662°F (-20°C a +350°C)
Comunicação e armazenamento de dados
Comunicação Ethernet Exclusiva da FLIR baseada em soquete TCP/IP
Ethernet Controle, resultado e imagem
Interface Ethernet/HDMI
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet TCP, UDP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, DHCP, MDNS (Bonjour), SMB/CIFS
Saída de Vídeo Saída de Vídeo Digital (imagem)
Streaming de Imagem por Ethernet 16 bits, 320 × 240 pixels até 10 Hz
Streaming de Vídeo por Ethernet 640 × 480 pixels até 15 Hz, MPEG-4, ISO/IEC 14496-1, MPEG-4 ASP@L5
Tipo de Conector Ethernet RJ-45
Tipo de Ethernet 100 Mbps
USB Controle e imagem
USB – Comunicação Baseado em soquete TCP/IP, Microsoft RNDIS e/ou classe de vídeo USB
USB – Padrão 2.0 de Alta Velocidade
USB – Protocolos TCP, UDP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, DHCP
USB – Streaming de Imagem 16 bits, 320 × 240 a 30 Hz
USB – Streaming de Vídeo 640 × 480 pixels a 30 Hz
USB – Tipo de Conector Micro USB
Geral
Material da estrutura Alumínio
Peso 1,4 kg (3.1 lb.), incl. lente de 14,5 °
Potência
Operação de CC 10 – 28 V CC, polaridade protegida
Tempo de Inicialização Tipicamente 7 min a 25 °C (+77 °F)
Dados ambientais e certificações
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
Diretivas Diretiva de baixa tensão: 2006/95/CE, EMC: 2004/108/CE, RoHS: 2002/95/CE, WEEE: 2002/96/CE
EMC EN61000-6-4 (Emissão) / EN61000-6-2 (Imunidade)/FCC 47 CFR, Parte 15, Classe A (Emissão)/EN 61 000-4-8, L5
Faixa de Temperatura de Armazenamento -22°F a +140°F (-30°C a +60°C)
Faixa de Temperatura Operacional -4°F a +122°F (-20°C a +50°C)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 68-2-30/24h, 95% de umidade relativa de +25 °C a +40 °C (+77 °F a +104 °F) (2 ciclos)
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)

Recursos e suporte

Application Story

Twin Eagle Application Note BR

Brochure

Folheto FLIR OGI (Optical Gas Imaging)

Brochure

FLIR Folheto do setor de petróleo e gás global BR

User Manual

FLIR G300a User Manual

Datasheet

FLIR G300a datasheet

Application Story

Twin Eagle Application Note A4

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.