Produto descontinuado

FLIR G300 pt Series

Câmera de Imagens Ópticas de Gás Multissensor para a Detecção de Vazamento de Gás

A FLIR G300 pt é uma câmera de imagens ópticas de gás (OGI) que permite monitorar continuamente instalações perigosas ou remotas quanto a vazamento de hidrocarbonetos voláteis e de gás VOC. As câmeras OGI visualizam os gases, assim você pode facilmente identificar vazamentos e iniciar reparos imediatos. A câmera G300 pt fica em um invólucro de giro/inclinação classificado como IP66 que é seguro para uso em ambientes industriais como na indústria do petróleo, por exemplo, em plataformas offshore, instalações petroquímicas e de geração de energia.

Monitoramento OGI com Giro/Inclinação
A câmera FLIR G300 pt é fácil de controlar a uma distância segura. O giro/inclinação é controlável pela Ethernet e facilmente integrado em uma rede TCP/IP.
O detector refrigerado de 320 x 240 produz imagens térmicas nítidas com um modo de alta sensibilidade para detectar os menores vazamentos.
A FLIR G300 pt é um sistema extremamente resistente que atende aos requisitos IP66, protegendo a câmera contra poeira e água.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 320 × 240 pixels
Matriz de Plano Focal (FPA) – Pixels efetivos 1/4” Exview HAD CCD / 380 000
Sensibilidade Térmica/NETD <15 mK a +30 °C (+86 °F)
Faixa Espectral 3,2-3,4 µm
Geração de imagem e óptica
Aprimoramento de imagem digital Filtro de redução de ruído, Modo de Alta Sensibilidade (HSM)
Campo de visão (FOV) 57,8 ° (A) a 1,7 ° (A)
Campo de Visão (FOV) – Comprimento Focal 57,8 ° (A) a 1,7 ° (A)
Dimensões da câmera sem lentes (C x L x A) 460 x 467 x 326 mm (18.1 x18.4 x 12.8 in.)
Distância Focal Mínima 0,5 m (1.64 ft.)
Faixa Espectral 3,2-3,4 µm
Foco Automático ou manual (motor integrado)
Matriz de Plano Focal (FPA) – Pixels efetivos 1/4” Exview HAD CCD / 380 000
Número f 1,6 a 4,5
Padrão de Vídeo CVBS (SMPTE 170M NTSC)
Resolução de IV 320 × 240 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <15 mK a +30 °C (+86 °F)
Tipo de Detector Matriz de Plano Focal (FPA), InSb refrigerado
Velocidade de Azimute 360° contínuo, de 0,1 a 60°/s no máx.
Zoom Zoom digital contínuo de 1 a 8×
Zoom Eletrônico Contínuo de 12×, digital, interpolação
Zoom Óptico Contínuo de 36×
Medição e análise
Predefinições Programáveis 128,0
Comunicação e armazenamento de dados
Comunicação Ethernet Exclusiva da FLIR baseada em soquete TCP/IP
Ethernet Controle, resultado e imagem
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Saída de Vídeo Saída de vídeo composto, compatível com NTSC
Streaming de Vídeo por Ethernet Dois canais independentes para cada câmera: MPEG-4, H.264 ou M-JPEG
Tipo de Conector Ethernet RJ-45
Tipo de Ethernet 100 Mbps
Geral
Aquecedor Automático Limpa gelo da janela. Ligados a +4 °C (39 °F). Desligados a +15 °C (59 °F).
Material da estrutura Alumínio
Peso 18,7 kg (41.2 lb.)
Tamanho da Embalagem 670 x 570 x 490 mm (26,4 x 22,4 x 19,3 pol.)
Potência
Operação de CC 24 V CA (21-30 V CA; 24 V CA: 215 VA máx. com aquecedor) ou 24 V CC (21-30- V CC; 24 V CC: 200 W máx. com aquecedor)
Dados ambientais e certificações
Choque 5 g, 11 ms (IEC 60068-2-27)
Diretivas Diretiva de baixa tensão: 2006/95/CE, Compatibilidade eletromagnética (EMC): 2004/108/CE, Restrição de certas substâncias perigosas (RoHS): 2002/95/CE, Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE): 2002/96/CE
EMC EN61000-6-2 (imunidade)/EN61000-6-3 (emissão)/FCC 47CFR, Parte 15, Classe B (emissão)/EN 61000-4-8, L5
Encapsulamento IP 66 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40°F a +140°F (-40°C a +60°C)
Faixa de Temperatura Operacional -40°F a +122°F (-40°C a +50°C)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC60068-2-30/24h, 95% de umidade relativa de +25 °C a +40 °C (+77 °F a +104 °F) (2 ciclos)
Velocidade de El da Faixa de Elevação +/- 45°, de 0,1 a 30°/s no máx.
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)

Acessórios

Recursos e suporte

User Manual

FLIR G300pt User Manual

Datasheet

FLIR G300 pt Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.