FLIR G620a

Câmera de montagem fixa de imagens ópticas de gás (OGI), hidrocarboneto/compostos orgânicos voláteis

Product Variations

Encontre vazamentos de gás enquanto atende às metas governamentais e ambientais de emissão com a FLIR G620a: uma solução de câmera OGI refrigerada de longa duração para monitoramento contínuo em instalações de produção e processamento de gás upstream e midstream. O G620a é filtrado espectralmente para ver metano (CH₄), hidrocarbonetos e compostos orgânicos voláteis (VOCs) com um detector OGI de desempenho que atende aos requisitos de sensibilidade estabelecidos na EPA OOOOa dos EUA e no Apêndice K. Pequeno e leve, o G620a é instalado rapidamente e conta com uma interface web simplificada. Nunca perca um momento de monitoramento graças ao robusto resfriador linear que suporta 27.000 horas de operação ininterrupta. A FLIR G620a pode ajudar as empresas de petróleo e gás a manter equipamentos de capital valiosos, evitar a perda de produtos, atender às métricas de redução de emissões e garantir práticas de trabalho mais seguras.

O sensor de imagem refrigerado de alta resolução e alta sensibilidade, além da vantagem do Modo de Alta Sensibilidade (HSM) exclusivo da FLIR, permite que os usuários visualizem até mesmo os menores vazamentos de gás.
As câmeras FLIR G620a oferecem mais de 27.000 horas de autonomia antes que qualquer serviço seja necessário (tempo médio até a falha).
Satisfaça os requisitos de sensibilidade de detecção de metano e VOC da EPA dos EUA e cumpra as promessas globais de ESG para redução de metano e hidrocarboneto.

Especificações

Highlighted
Resolução de IV 640 512×
Sensibilidade Térmica/NETD <15 mK a 25 °C
Faixa Espectral 3,2–3,4 μm
Geração de imagem e óptica
Ajuste Automático da Imagem Linear, PE
Aprimoramento de imagem digital Modo de alta sensibilidade (HSM)
Campo de visão (FOV) FLIR G620a 6°: 6,0° × 4,8°
FLIR G620a 14,5°: 14,4° × 11,5°
FLIR G620a 24°: 23,6° × 19°
Comprimento Focal FLIR G620a 6°: 92 mm
FLIR G620a 14,5°: 38 mm
FLIR G620a 24°: 23 mm
Distância Focal Mínima FLIR G620a 6°: 2 m (6,6 pés)
FLIR G620a 14,5°: 0,5 m (1,64 pés)
FLIR G620a 24°: 0,3 m (1,0 pés)
Faixa Espectral 3,2–3,4 μm
Foco Motorizada
Frequência da Imagem 30 Hz
Gravação de vídeo IV não radiométrico Não há
Gravação de vídeo IV radiométrico Não há
Modos de Imagem Imagem infravermelha, modo de alta sensibilidade
Número f f/1.59
Paletas de cores Selecionável de 8 bits
Pitch do Detector 15 µm
Refrigeração do Sensor Resfriador linear FLIR FL100
Resolução de IV 640 512×
Sensibilidade do gás [NECL] NECL: 1 m ΔT 10 °C Metano: 16 ppm × m Hidrocarbonetos (mistura de gás niabara): 6,4 ppm × m
Sensibilidade Térmica/NETD <15 mK a 25 °C
Sobreposição Somente RTSP
Streaming de vídeo IV radiométrico GigE Vision
Tipo de Detector MWIR T2SLS de alta temperatura de operação
Vídeo IV Não Radiométrico Transmissão H.264 ou MJPEG sobre RTSP
Zoom Zoom digital de 1x, 2x, 4x, 8x
Medição e análise
Compensação de variação de temperatura [com calibração de fábrica] Sim
Faixa de Temperatura de Objetos -10 °C a 120 °C (14 °F a 248 °F)
Precisão ≤100 °C ±2 °C, >100 °C ±2% da leitura
Tensão de CC Faixa: 18 V a 56 V
Comunicação e armazenamento de dados
Comando e Controle GEV: Genicam; RTSP: Interface Web, API REST
Entradas Digitais 2x optoisoladas, Vin (baixo) = 0 a 1,5 V, Vin (alto) = 3 a 25 V
Interfaces de Comunicação Ethernet
Modos de Sincronização Sincronização
Mídia de Armazenamento Não há
Saídas Digitais 3x optoisoladas, 0 a 48 V CC, máx. 350 mA; relé opto de estado sólido; 1x dedicado como saída para falhas (NF)
Tipo de conector de E/S digital M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com alimentação externa)
Geral
Conteúdo da Caixa Câmera com lente; cabo M12 a RJ45F (0,3 m), guia de início rápido, certificado de calibração
Peso FLIR G620a 6°: 1,90 kg (4,14 lbs)
FLIR G620a 14,5°: 1,48 kg (3,22 lbs)
FLIR G620a 24°: 1,50 kg (3,27 lbs)
Peso [sem lente] 1,32 kg (2,9 lb.)
Tamanho [C x L x A] sem a Lente 200 × 76 × 92 mm (7,9 × 3,0 × 3,6 pol.)
Tamanho [C × L× A] FLIR G620a 14,5°, FLIR G620a 24°: 229 × 76 × 95 mm (9,0 × 3,0 × 3,8 in)
FLIR G620a 6°: 297 × 99 × 99 mm (11,7 × 3,9 × 3,9 in)
Potência
Consumo de Energia 25 W (resfriamento)
Fonte de Alimentação Fonte de alimentação primária: PoE+ tipo 2 (30 W min)
Conexão CC opcional: M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com E/S digital)
Dados ambientais e certificações
Choque 25 g, 6 ms; meio seno; ±500 choques; X,Y&Z (IAW MIL-STD-810H)
Diretivas EMC: 2014/30/EU, WEEE: 2012/19/EU
EMC EN55032:2015/A11:2020
EN55035:2017/A11:2020
FCC Parte 15, Subparte B ClasseA
KC C 9832 e KS C 9835
Encapsulamento IP50
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Montagem Com placa de montagem - 2 × 1/4"-20 orifícios roscados, 1 × 3/8"-16; orifício roscado, 4 × #10-24 orifícios roscados Sem placa de montagem - 6 × #6-32
Vibração 10-58 Hz, 0,15 mm; 58-500 Hz, 2 g; 5 ciclos, 1 oct/min; X,Y&Z (IAW MIL-STD-810H)

Resources & Support

Observação: Para obter recursos de suporte adicionais, acesse Support.FLIR.com

Datasheet

FLIR G620a Datasheet GB

Datasheet

FLIR G620a Datasheet

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.