Produto descontinuado

FLIR GF335

Câmera MWIR de Alta Sensibilidade Refrigerada

Se você precisar de uma câmera móvel que possa detectar diferenças de temperatura extremamente sutis, a FLIR GF335 Broadband é a sua câmera. A GF335 é uma câmera termográfica de alta sensibilidade, baixo ruído, refrigerada, excelente na detecção de mudanças suaves de calor. É também muito adequada a uma ampla gama de aplicações, incluindo o uso em faixas de teste, testes não destrutivos, pesquisas e aplicações de ciência.

Alta Sensibilidade e Baixo Ruído
A GF335 conta com um detector InSb refrigerado de 3–5 µm que produz imagens térmicas nítidas de 76.800 (320 x 240) pixels.
Grave no cartão SD para reprodução e análise a partir da tela LCD, ou transfira para um PC que execute o FLIR ResearchIR.
Escolha o foco manual ou automático de um toque e aponte para alvos distantes com o zoom digital de 8x.

Especificações

Destacado
Resolução do Detector 320 x 240
Resolução 320 x 240
Pitch do Detector 30 µm
Faixa Espectral 3-5 µm
Tipo de Detector Antimoneto de Índio (InSB)
Número f da Câmera f/1.5
Faixa Dinâmica 14 bits
NETD <15mK
Taxa de Quadros [Janela Completa] 60Hz
Faixa de Temperatura Padrão -4°F a +248°F (-20°C a +120°C)
Geração de imagem e óptica
Faixa Dinâmica 14 bits
Faixa Espectral 3-5 µm
Lentes Disponíveis NA
Lentes/Microscópios de Close-up NA
NETD <15mK
Número f da Câmera f/1.5
Pitch do Detector 30 µm
Resolução 320 x 240
Resolução do Detector 320 x 240
Streaming de Dados Digitais Radiométrico em Tempo Real = de USB a PC (30 Hz) Radiométrico em Tempo Real = Cartão de Memória na Câmera (15 Hz) Não Radiométrico em Tempo Real = de USB a PC Não Radiométrico em Tempo Real = Cartão de Memória na Câmera
Taxa de Quadros [Janela Completa] 60Hz
Tipo de Detector Antimoneto de Índio (InSB)
Medição e análise
Faixa de Temperatura Padrão -4°F a +248°F (-20°C a +120°C)
Precisão ±1 °C ou ±1 % da leitura
Geral
Tamanho da Embalagem 8,35 kg (18.4 lb.)

Acessórios

Recursos e suporte

User Manual

FLIR GF3xx Series User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.