Detect Gas Leaks at Substations and More

A FLIR GF77 é uma inovadora câmera de imagens ópticas de gás não refrigerada com opções de lentes intercambiáveis que detecta metano, hexafluoreto de enxofre (SF6), etileno, amônia e outras emissões de gases. Com capacidade de detecção de gás e medição radiométrica de temperatura para inspeções termográficas, a GF77 é ideal para usinas de energia elétrica, operações no setor do petróleo e gás natural, instalações do setor industrial ou químico, indústria de alimentos e agricultura e socorristas. Esta solução econômica com recurso de troca de lentes permite calibrações termográficas integradas e a flexibilidade para detectar uma vasta gama de gases. Na compra de uma câmera GF77 ganhe uma assinatura de 3 meses do FLIR Thermal Studio Pro e do FLIR Route Creator.

Uma solução versátil para detecção de gás e inspeção termográfica
Segurança para localizar vazamentos de gás e precisão para realizar inspeções termográficas em uma única câmera.
A GF77 oferece os mais recentes recursos de tecnologia avançada a um preço acessível, desde foco automático assistido por laser até aprimoramento de contraste 1-Touch Level/Span.
Design ergonômico que simplifica o trabalho, ferramentas como GPS e Wi-Fi para organizar os resultados encontrados em campo, e recursos que permitem fazer anotações e gerar relatórios de forma rápida.

Melhore a clareza da imagem e a detecção de gás com recursos avançados da Flir

A GF77 é calibrada para medição de temperatura, para que você possa ajustar manualmente o contraste entre a nuvem de gás e o cenário de fundo. Ou aumentar o contraste instantaneamente com o recurso de ajuste automático 1-Touch Level/Span. Por último, acentue o movimento da pluma com HSM (High Sensitivity Mode, Modo de alta sensibilidade) da FLIR.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 320 × 240 (76.800 pixels)
Sensibilidade do gás [NECL] Lente LR: Lente CH₄: <100 ppm × m, N ₂O: <75 ppm × m, C ₃H₈: <400 ppm × m, SO₂: <30 ppm × m, R-134a: <20 ppm × m, R-152a: <100 ppm × m
HR: SF6: <1 ppm × m, C ₂H₄: <20 ppm × m, NH₃: <20 ppm × m, R-12: <4 ppm × m
(ΔT = 10°C, Distância = 1 m)
Pitch do Detector 25 µm
Precisão ≤100 °C ± 3 °C (±5,4 °F), >100 °C ±3% para temperatura ambiente 15 a 35 °C (59 a 95 °F)
Faixa Espectral LR: 7 a 8,5 µm, HR: 9,5 a 12 µm
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 25° lentes: 25° × 19°, 6° lentes: 6,4° × 4,9°
Comprimento Focal Lente de 25°: 18 mm (0,71 pol.), lente de 6°: 74 mm (2,9 pol.)
Display da Câmera LCD de 640 × 480 pixels (QVGA) com tela sensível ao toque de 4" com rotação automática
Distância Focal Mínima Lente de 25°: 0,3 m (0,98 pés), lente de 6°: 5 m (16,4 pés)
Distância Focal Mínima com MSX Lente de 25°: 0,65 m (2,1 pés)
Faixa Espectral LR: 7 a 8,5 µm, HR: 9,5 a 12 µm
Frequência da Imagem 30 Hz
Gravação de vídeo IV não radiométrico H.264 para cartão de memória
Gravação de vídeo IV radiométrico Gravação radiométrica em tempo real (.csq)
Gravação de Vídeo Visual H.264 para cartão de memória
Imagem Visual Câmera de luz visível de 5 MP com luz LED
Lentes Disponíveis 25° HR, 25° LR, 6° HR, 6° LR. (Calibração de serviço necessária)
Número f Lente de 25°: 1,04, lente de 6°: 1,35
Pitch do Detector 25 µm
Resolução de Infravermelho 320 x 240 pixels
Resolução de IV 320 × 240 (76.800 pixels)
Resolução espacial (IFOV) 25° lentes: 1,4 mrad/pixel, 6° lentes: 0,36 mrad/pixel
Sensibilidade do gás [NECL] Lente LR: Lente CH₄: <100 ppm × m, N ₂O: <75 ppm × m, C ₃H₈: <400 ppm × m, SO₂: <30 ppm × m, R-134a: <20 ppm × m, R-152a: <100 ppm × m
HR: SF6: <1 ppm × m, C ₂H₄: <20 ppm × m, NH₃: <20 ppm × m, R-12: <4 ppm × m
(ΔT = 10°C, Distância = 1 m)
Sensibilidade Térmica/NETD 25° lentes: <25 mK a 30 °C (86 °F), 6° lentes: <40 mK a 30 °C (86 °F)
Streaming de vídeo IV não radiométrico H.264, MPEG-4 sobre RTSP sobre Wi-Fi; MJPEG sobre UVC ou Wi-Fi
Streaming de vídeo IV radiométrico Compactado, por UVC
Taxa de Quadros [Janela Completa] 30 Hz
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado
Vídeo IV Não Radiométrico H.264 para cartão de memória
Zoom Digital Contínuo de 1–6×
Medição e análise
Detecta os Seguintes Gases Lente LR: metano, óxido nitroso, propano, dióxido de enxofre, R-134a e R-152a; lente HR: hexafluoreto de enxofre, amônia e etileno
Faixa de Temperatura de Objetos Faixa 1: -20° a 80 °C (-4° a 176 °F), Faixa 2: 0° a 250 °C (212° a 482 °F), Faixa 3: 100° a 500 °C (32° a 932 °F)
Precisão ≤100 °C ± 3 °C (±5,4 °F), >100 °C ±3% para temperatura ambiente 15 a 35 °C (59 a 95 °F)
Comunicação e armazenamento de dados
Formato de Arquivo de Imagem JPEG padrão, com dados de medição inclusos. Modo somente infravermelho
Interface USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível
Geral
Peso [com lente e baterias] FLIR GF77 25° (1): 1,54 kg (3,4 lb)
FLIR GF77 25° (2): 1,68 kg (3,7 lb)
FLIR GF77 25° (1) + 6° (1): 1,9 kg (4,2 lb)
FLIR GF77 25° (2) + 6° (1): 2,05 kg (4,51 lb)
Tamanho [C × L× A] Lente vertical: 150,5 × 201,3 × 84,1 mm (5,9 × 7,9 × 3,3 in), Lente horizontal: 150,5 × 201,3 ×167,3 mm (5,9 × 7,9 × 6,6 in)
Potência
Tempo Operacional da Bateria >4 horas a 25 °C (68 °F) com uso típico
Tensão da bateria 3,6 V
Tipo de bateria Bateria recarregável de íons de lítio
Dados ambientais e certificações
Choque e Vibração 25 g (IEC 60068-2-27) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Encapsulamento IP 54 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura Ambiente –15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)
Faixa de Temperatura de Armazenamento –40 a 70 °C (–40 a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional –15 a 50 °C (5 a 122 °F)
Montagem UNC ¼″-20
Segurança EN/UL/CSA/PSE 60950-1

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos de suporte adicionais, acesse Support.FLIR.com

Nota Técnica

Quatro meses em: Mitigação de Metano da UE — Onde Estamos Agora?

Saiba como

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Webinars gravados

Automated Realtime Methane Leak Detection with Uncooled Thermal Imaging

Assista agora

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [GF7x]

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Tech Note

Cooled Vs Uncooled Tech Note BR

Selection Guide

Matriz de comparação de gases da FLIR GF Camera BR

Datasheet

Folha de dados de GF77

Brochure

Folheto FLIR OGI (Optical Gas Imaging)

Datasheet

Folha de dados dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Folheto Utilidades Globais da FLIR BR

Brochure

Brochura dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochura de Soluções de Monitoramento de Condições FLIR para o Setor de Mineração BR

Tech Note

Cooled Vs Uncooled Tech Note

Tech Note

Cooled Vs Uncooled Tech Note A4

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.