GF77a

Câmera fixa de imagens ópticas de gás não refrigerada

Product Variations

A Flir GF77a é a primeira câmera autônoma não refrigerada de detecção de vazamentos da Flir projetada especificamente para visualizar gás metano. Essa solução de câmera fixa econômica oferece aos processadores, produtores ou operadores de gás upstream e midstream os recursos necessários para que eles monitorem continuamente vazamentos de metano invisíveis e potencialmente perigosos. Pequeno e leve, o Flir GF77a vem equipado com recursos patenteados Flir, como o Modo de Alta Sensibilidade (HSM), para melhor visualização de gás. A FLIR GF77a pode ajudar as empresas de petróleo e gás a realizar a manutenção de bens de capital valiosos, evitar a perda de produtos, atender às métricas de redução de emissões e garantir práticas de trabalho mais seguras. A GF77a também conta com a variante GF77f, que inclui um gabinete de proteção para condições ambientais extremas.

Detecção contínua e autônoma de gás metano
Oferece recursos, líderes do setor, para aplicações de monitoramento contínuo, incluindo Modo de Alta Sensibilidade, foco motorizado remoto e arquitetura aberta para integração de terceiros.
Filtro espectral para detecção de gás metano, o que permite aumentar a segurança do trabalhador e melhorar a identificação do local do vazamento com menos inspeções presenciais.
Em conformidade com RTSP e GigE, a GF77a oferece flexibilidade para atender a muitas necessidades de comunicação industrial e se conecta a uma rede para detecção contínua de vazamentos.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 320 x 240 (76.800 pixels)
Sensibilidade Térmica/NETD < 25 mK a 30°C (86°F)
Faixa Espectral 7 – 8,5 µm
Geração de imagem e óptica
Aprimoramento de Contraste Equalização de histograma (apenas IV) para streaming de vídeo RTSP e GVSP, Fonte da Imagem 0
Campo de visão (FOV) FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): lente de 25°: lente de 25° × 19° 6°: 6,4° × 4,9°
FLIR GF77f 25°: 640 × 480 pixels; de acordo com IR FOV
1280 × 960 pixels; 67,2° (diagonal)
Comprimento Focal FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): lente de 25°: lente de 18 mm 6°:
FLIR GF77f 25°: 18 mm (0,71 in)
Distância Focal Mínima 0,3 m (0,98 pé) para lente de 25°; 5 m (16,4 pés) para lente de 6°
Faixa Espectral 7 – 8,5 µm
Foco FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): Contraste de disparo único, motorizado, manual
FLIR GF77f 25°: Fixo
Foco visual e campo de visão FOV Fixo, 67,2° diagonal
Fonte da imagem Visual / IV / MSX
Formato de Pixel YUV411
Formatos de Streaming de Imagem Consulte as tabelas RTSP e GVSP de streaming de vídeo/radiométrico.
Frequência da Imagem 30 Hz
Identificação da Lente Automática
Lâmpada do Vídeo Luz LED integrada
Matriz de Plano Focal (FPA) – Faixa espectral Microbolômetro não refrigerado, 7 a 8,5 μm
Pitch do Detector 25 µm
Resolução API REST: 640 × 480 pixels, 1280 × 960 pixels
UI da Web: 640 × 480 pixels
Resolução de Infravermelho 320 x 240 pixels
Resolução de IV 320 x 240 (76.800 pixels)
Resolução de Streaming 640 x 480 pixels
Resolução de Streaming de Imagem Consulte as tabelas RTSP e GVSP de streaming de vídeo/radiométrico.
Resolução espacial (IFOV) 1,4 mrad/pixel
Resolução térmica [NETD] <25 mk a 30°C (86°F)
Resolução Visual 1280 × 960 pixels
Sensibilidade do gás [NECL] CH4 (<100 ppm × m), N2O (<75 ppm × m), C3H8 (<400 ppm × m), SO2 (<30 ppm x m); ΔT = 10°C, distância = 1 m
Sensibilidade Térmica/NETD < 25 mK a 30°C (86°F)
Sobreposição Fonte da Imagem 0: Protocolo RTSP: com, sem; Protocolo GVSP (GigE Vision), com, sem,
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado
Medição e análise
Correção de Emissividade FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): C
FLIR GF77f 25°: Variável de 0,01 a 1,0
Correção de temperatura aparente refletida FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): C
FLIR GF77f 25°: Baseada na entrada de temperatura refletida
Correção de transmissão atmosférica FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): C
FLIR GF77f 25°: Baseada em entradas para distância, temperatura atmosférica e umidade relativa
Correção de Transmissão Óptica Automática e baseada em sinais de sensores internos
Correção de Óptica e Janelas Externas FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): C
FLIR GF77f 25°: Baseada na entrada da transmissão e temperatura óptica/de janela
Correções de Medição Parâmetros globais de objetos
Faixa de Temperatura de Objetos Faixa 1: -20° a 80°C (-4° a 176°F), Faixa 2: 0° a 250°C (212° a 482°F), Faixa 3: 100° a 500°C (212° a 932°F)
Opções de correção Atmosférica, transmissão óptica, emissividade, temperatura aparente refletida, janela/óptica externa
Precisão Faixa 1: -20° a 80°C (-4° a 176°F) ±3°C (±5°F), Faixa 2: 0° a 250°C (212° a 482°F): 0° a 100°C (32° a 212°F):±3°C, 100° a 250°C (212° a 482°F):±3%, Faixa 3: 100° a 500°C (212° a 932°F):±3%
Comunicação e armazenamento de dados
Alimentação Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Codificação Streaming de vídeo – Protocolo RTSP: H.264 / MPEG4 / MJPEG; GVSP: Streaming radiométrico não comprimido – Protocolo RTSP: JPEG-LS compactado, radiométrica da FLIR; GVSP: Sem compactação, sinal linear, temperatura linear, radiométrica da FLIR
Comunicação Ethernet GigE Vision versão. 1.2, compatível com Client API GenICam, TCP/IP baseado em soquete, proprietário da FLIR
Comunicação serial Controle panorâmico e de inclinação: Exclusivamente RS232 e RS485
Conector Controle panorâmico e de inclinação: M8 codificação A, macho; Wi-Fi: RP-SMA fêmea (Pan/Tilt é um recurso opcional)
Entradas Digitais 2x opto-isolada, Vin (baixo) = 0 a 1,5 V, Vin (alto) = 3 a 25 V
Finalidade da entrada digital NUC
NUC desabilitada
Código de imagem (Iniciar, Parar, Geral)
Controle do fluxo de imagens (conforme SFNC 2.3)
Quadro a quadro (após disparo)
Vários quadros (após disparo)
Contínuo
Taxa de quadros
ROI
Finalidade da Saída Digital •Definido de forma programática• Falha (NC)
Interface Ethernet Cabeado
Multicast Protocolo RTSP, Protocolo GVSP (GigE Vision)
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet IEEE 1588, SNMP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente) SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Saídas Digitais 3x opto-isolada, 0 a 48V CC, máx. 350 mA (diminui para 200 mA a 60°C). Relé opto de estado sólido, 1x dedicado como saída para falhas (NF)
Streaming de Imagem por Ethernet Sim
Tensão de isolamento de E/S digital 500 VRMS
Tipo de conector de E/S digital M12 macho de 12 pinos com codificação A (compartilhado com alimentação externa)
Tipo de Conector Ethernet FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): M12 8 pinos com código X, fêmea
FLIR GF77f 25°: RJ45, fêmea
Tipo de conexão Wi-Fi: Peer-to-peer (ad hoc) ou infraestrutura (rede)
Tipo de Ethernet 10/100Base-T
Unicast Protocolo RTSP, Protocolo GVSP (GigE Vision)
Wi-Fi Padrão Wi-Fi – IEEE802.11a/b/g/n
Geral
Material da estrutura Alumínio
O Pacote Inclui Câmera térmica no gabinete de proteção
Prensa-cabos extra para cabos auxiliares
Documentação impressa, incluindo o nome de usuário e senha para fazer login na interface web da câmera
Panorâmica/Inclinação Recurso opcional; Padrão de controle – Pelco D
Peso FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): 0,82 kg (1,8 lbs)
FLIR GF77f 25°: 5,90 kg (13,0 lb)
Peso da embalagem 6,8 kg (15,0 lb)
Tamanho da Embalagem 645 × 207 × 225 mm (25,4 × 8,15 × 8,86 pol.)
Tamanho [C × L× A] FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): 123 × 77 × 77 mm (4,84 × 3,03 × 3,03 in)
FLIR GF77f 25°: 510 × 177 × 229 mm (20,1 × 6,97 × 9,02 in)
Tipo de embalagem Caixa de papelão
Interface do usuário
Interface da Web Sim
Potência
Consumo de Energia 6,8 W a 24V CC típico 7,0 W a 48V CC típico 7,3 W a 48 V PoE típico
Geral PoE ou externo
Operação com Alimentação Externa Compatível com IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus
Tensão externa FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): Faixa permitida 18-56 V CC, 8 W máx
. FLIR GF77f 25°: PoE Classe 4 (25W)
Dados ambientais e certificações
Correção de transmissão de lente C
Corrosão Resistência a névoa salgada: ISO9227, até 1.000 horas
EMC Requisitos de emissão EN 55032:2015
Requisitos de imunidade EN 55035:2017
FCC – Título 47 CFR Parte 15:2019
ICES-001 Edição 4:2014
Encapsulamento FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): IP 54 (IEC 60529) IP66 com acessório
FLIR GF77f 25°: IP67
Faixa de Temperatura de Armazenamento IEC 68-2-1 e IEC 68-2-2, –40°C a 70°C (–40°F a 158°F) durante 16 horas
Garantia http://www.flir.com/warranty/
Temperatura Operacional –30 a 50°C (–22 a 122°F)
Umidade (em operação e em armazenamento) Umidade relativa: de 5% a 95%

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos de suporte adicionais, acesse Support.FLIR.com

Caso de Aplicação

Detecção e monitoramento de vazamento de gás metano em instalações de regulação de pressão de GNL usando câmeras OGI Flir e IA

Leia a história

Datasheet

Folha de dados de GF77a

Brochure

Folheto FLIR OGI (Optical Gas Imaging)

Brochure

Brochura dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Folha de dados dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

GF77a Datasheet

Datasheet

GF77a Datasheet A4

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.