Extech GRT300

Testador de Resistência de Aterramento de 4 Fios

O GRT300 mede o aterramento em 4 faixas de 2 a 2.000 Ohm. Teste de 4 fios, 3 fios e 2 fios. LCD grande de linha dupla. Verificação de pico automática I (corrente) e P (potencial). Função de retenção de teste para uma operação mais fácil. Intervalo automático, ajuste de zero automático, retenção de dados e desligamento automático. Tensão de aterramento. Desligamento automático, sobrefaixa e indicação de pilha fraca. Inclui cabos de teste com presilha jacaré, 4 barras de aterramento auxiliares, estojo de transporte rígido, 8 pilhas AA x 1,5 V.

Recursos e suporte

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Certification

Extech GRT300 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech GRT300 Datasheet

User Manual

Extech GRT300 User Manual

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.