Produto descontinuado

Extech GX900

True RMS Graphical MultiMeter with Bluetooth®

The Extech GX900 is a True RMS Graphical Multimeter with Bluetooth® which transmits key electrical readings to Android mobile devices. The GX900 measures AC/DC current and voltage, resistance, capacitance, frequency, temperature, duty cycle, conductance, RPM, ACV bandwidth, and diode continuity. It features a 50,000 count display with bargraph, a free Android app, data logging (to 2500 readings), Windows compatible software, peak hold, min/max/average modes, relative (%), data hold, automatic data hold, and an auto power off function. Meter comes with double molded test leads, hanging strap, Type K bead wire temperature probe, PC software, and six AA batteries.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 0.001nF to 10mF
Ciclo de Trabalho 0.1 to 99.9%
Condutância 50µS
Continuidade Yes
Corrente Alternada (CA) 0.01µA to 10A
Corrente Contínua (CC) 0.01µA to 10A
Frequência Electrical: 40.00Hz to 10kHz; Electronic: 0.001Hz to 10MHz
Largura de banda de frequência 100kHz
Resistência 0.001Ω to 50MΩ
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -58 to 1832 °F (-50 to 1000 °C)
Sinal (dBm/dBV) -70 to 60dB (nine selectable impedances)
Tensão de CA 0.001mV to 1000V
Tensão de CC 0.001mV to 1000V
Teste de Diodo 3.2V
True RMS Yes
Velocidade de rotação (captação indutiva) 12,000RPM
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII -1000V, CATIV - 600V
Certificações CE, FC
Dimensões 9.25 × 4.25 × 2.5" (235 × 108 × 63.5mm)
Display 50000-count TFT LCD with bargraph
Garantia 2 years
Peso 1.85lbs (839g)
Potência 6 × AA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

User Manual

Extech GX900 User Manual

Certification

Extech GX900 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech GX900 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.