Extech HD350

Anemômetro do tubo pitot + Manômetro diferencial

O HD350 é um anemômetro de tubo Pitot e um manômetro diferencial. Mede a pressão diferencial em 5 unidades de medida selecionáveis e inclui um tubo Pitot e 2 mangueiras de conexão para medir a velocidade/fluxo de ar. Recursos adicionais incluem retenção de dados, desligamento automático, função zero, além de gravação/rechamada manual de até 99 leituras. Porta USB integrada. Completo com software e cabo USB, pilha de 9 V, tubo pitot com duas mangueiras de conexão de 85 cm (33,5 pol) e estojo rígido.

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech HD350 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech HD350 BR

Certification

Extech HD350 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HD350 Datasheet

User Manual

Extech HD350 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.