Produto descontinuado

Extech HD400

Heavy Duty Light Meter

The HD400 Heavy Duty Light Meter measures up to 400 kLux (40,000 Fc) with 0.1 Lux (0.01 Fc) resolution. It features a 5% accuracy, peak mode (10 µs), relative mode, min/max, and data hold functions. The HD400 has a backlit LCD display with a 40 segment bar graph and a rugged double molded housing. Comes complete with light sensor with 1 m (3ft) cable and protective cover, software with USB cable, hard carrying case, and 9 V battery.

Especificações

Especificações gerais
Cosseno e cor corrigida Yes
Interface para PC USB with software included
Luz (Lux) 400, 4000, 40k, 400kLux
Luz (vela) 40, 400, 4000, 40kFc
Precisão básica da luz (Lux) ±5%
Precisão básica da luz (vela) ±5%
Resolução máx. da luz (Lux) 0.1Lux
Resolução máx. da luz (vela) 0.01Fc
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 6.7 × 3.1 × 1.6" (170 × 80 × 40mm)
Garantia 3 years
Peso 13.7oz (390g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech HD400 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Extech HD400 User Manual

Certification

Extech HD400 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HD400-HD450 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.