Extech HD450

Medidor de luz para serviços pesados com registro de dados

Product Variations

O medidor de luz HD450 mede de 0 a 40.000 Fc e de 0 a 400k Lux com uma resolução de 0,01 Fc ou 0,1 Lux. Características: 5% de exatidão, modo de pico (10µs), modo relativo, mín./máx., retenção de dados, visor LCD com luz de fundo e gráfico de barras de 40 segmentos e uma caixa moldada dupla reforçada. Além disso, a função de registrador de dados pode armazenar automaticamente até 16.000 leituras e armazenar ou recuperar manualmente até 99 leituras. Vem completo com sensor de luz com cabo de 1 m (3 ft) e tampa protetora, software com cabo USB, estojo rígido e bateria de 9 V.

Armazena automaticamente até 16.000 leituras ou armazena/recupera manualmente até 99 leituras
40.000 Fc ou 400.000 Lux
Utiliza fotodiodo de silício de precisão e filtro de resposta espectral

Especificações

Especificações gerais
Cosseno e cor corrigida Sim
Interface para PC USB com software incluído
Luz (Lux) 400, 4000, 40k, 400k Lux
Luz (vela) 40, 400, 4000, 40k Fc
Memória 16.000 pontos de dados (contínuos)/99 pontos de dados (manuais)
Precisão básica da luz (Lux) ±5%
Precisão básica da luz (vela) ±5%
Resolução máx. da luz (Lux) 0,1 Lux
Resolução máx. da luz (vela) 0,01 F
Detalhes adicionais
Certificações HD450-NIST_S: CE, NIST
HD450_S: CE
Dimensões 170 × 80 × 40 mm (6,7 × 3,1 × 1,6 in)
Garantia 3 anos
Peso 390 g (13,7 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech HD450 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech HD450 BR

User Manual

Extech HD450 User Manual

Certification

Extech HD450 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HD450 Datasheet

Datasheet

Extech HD400-HD450 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.