Extech HD500

Psicrômetro com termômetro infravermelho

O psicrômetro HD500 com termômetro infravermelho 3 em 1 combina as funções de medidor de umidade, termômetro tipo K e termômetro infravermelho. O HD500 possui um visor de LCD triplo grande com luz de fundo, porta USB integrada, função de mínimo e máximo, retenção de dados e desligamento automático. Termômetro infravermelho integrado para medições de temperatura sem contato até 500 °C (932 °F). Inclui uma garantia de 3 anos, software compatível com Windows, cabo USB, sonda de fio tipo K, estojo de transporte e bateria de 9 volts.

Para medição de temperatura sem contato até 500 °C (932 °F)
Relação de distância até o alvo de 30:1
Para medição de temperatura com contato até 1372 °C (2501 °F)

Especificações

Especificações gerais
Bulbo úmido -21,6 a 60 °C (-6,88 a 140 °F)
Ponto de Condensação -68 a 60 °C (-90,4 a 140 °F)
Precisão básica da temperatura (ar) ±(2% ±4 °F/2 °C)
Precisão básica da temperatura (IV) -50 a 500 °C (-58 a 932 °F)
Precisão básica da umidade relativa ±2%
Relação de distância até o alvo 30:1
Resolução máx. da temperatura (IV) ±2% ou ±4 °F/2 °C
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -100 a 1372 °C (-148 a 2501 °F)
Temperatura (ar) -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Temperatura (Tipo N) ±(1% + 1 °C)
Umidade Relativa 0 a 100%
Detalhes adicionais
Certificações HD500_S: CE
HD500-NIST_S: CE, NIST
Dimensões 255 × 75 × 50 mm (10 × 2,9 × 2 in)
Garantia 3 anos
Peso 350 g (12,3 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech HD500 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech HD500 BR

User Manual

Extech HD500 User Manual

Certification

Extech HD500 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HD500 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.