Extech HD500

Psicrômetro com termômetro infravermelho

Product Variations

O psicrômetro HD500 com termômetro infravermelho 3 em 1 combina as funções de medidor de umidade, termômetro tipo K e termômetro infravermelho. O HD500 possui um visor de LCD triplo grande com luz de fundo, porta USB integrada, função de mínimo e máximo, retenção de dados e desligamento automático. Termômetro infravermelho integrado para medições de temperatura sem contato até 500 °C (932 °F). Inclui uma garantia de 3 anos, software compatível com Windows, cabo USB, sonda de fio tipo K, estojo de transporte e bateria de 9 volts.

Para medição de temperatura sem contato até 500 °C (932 °F)
Relação de distância até o alvo de 30:1
Para medição de temperatura com contato até 1372 °C (2501 °F)

Especificações

Especificações gerais
Bulbo úmido -21,6 a 60 °C (-6,88 a 140 °F)
Ponto de Condensação -68 a 60 °C (-90,4 a 140 °F)
Precisão básica da temperatura (ar) ±(2% ±4 °F/2 °C)
Precisão básica da temperatura (IV) -50 a 500 °C (-58 a 932 °F)
Precisão básica da umidade relativa ±2%
Relação de distância até o alvo 30:1
Resolução máx. da temperatura (IV) ±2% ou ±4 °F/2 °C
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -100 a 1372 °C (-148 a 2501 °F)
Temperatura (ar) -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Temperatura (Tipo N) ±(1% + 1 °C)
Umidade Relativa 0 a 100%
Detalhes adicionais
Certificações HD500_S: CE
HD500-NIST_S: CE, NIST
Dimensões 255 × 75 × 50 mm (10 × 2,9 × 2 in)
Garantia 3 anos
Peso 350 g (12,3 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech HD500 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Extech HD500 User Manual

Certification

Extech HD500 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HD500 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.