Produto descontinuado

Extech HD600

Datalogging Sound Level Meter

The Extech HD600 Datalogging Sound Level Meter meets ANSI and IEC 61672-1 Type 2 standards. It has three measuring ranges from 30 dB to 130 dB with ± 1.4 dB accuracy. In addition to the LCD digital display, an analog bargraph provides easy viewing of fast changing sound levels. The unit features a rugged double molded housing and a built-in stand. Meter comes with USB cable, Windows compatible software, windscreen, tripod, hard carrying case, 9 V battery, and user manual.

Especificações

Especificações gerais
Faixa de som (dB) 30 to 130dB
Interface para PC USB
Memória 20,000 records
Microfone Condenser, 0.5” (12.7mm)
Ponderação A,C
Precisão básica da faixa de som (dB) ±1.4dB
Saída Analógica AC/DC
Tempo de Resposta Fast/Slow
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 10 × 2.9 × 2" (255 × 75 × 50mm)
Garantia 3 years
Peso 12.3oz (350g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech HD600 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Extech HD600 User Manual

Certification

Extech HD600 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HD600 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.