Extech HD750

Manômetro de pressão diferencial (5 psi)

Oferecendo 11 unidades de medida selecionáveis, o Manômetro de Pressão Diferencial HD750 pode servir como um medidor de baixo alcance/alta resolução ou fornecer o diferencial de pressão de até 0 a 138,3 pol. H2O (polegadas de água). Gravação máxima/mínima e marcação de data/hora relativo são recursos úteis, assim como as funções de retenção de dados e desligamento automático do HD750. O HDHD750 de 5 psi também apresenta função zero para correção ou medição de alinhamento e uma interface USB integrada. Vem completo com bateria de 9 V, software com cabo USB, adaptador CA, mangueira de conexão, suporte integrado e estojo rígido para transporte.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da pressão (bar) ±0,3% em escala total
Precisão básica da pressão (cmH2O) ±0,3% em escala total
Precisão básica da pressão (kgcm²) ±0,3% em escala total
Precisão básica da pressão (kPa) ±0,3% em escala total
Precisão básica da pressão (mbar) ±0,3% em escala total
Precisão básica da pressão (mmHg) ±0,3% em escala total
Precisão básica da pressão (ozin²) ±0,3% em escala total
Precisão básica da pressão (polH2O) ±0,3% em escala total
Precisão básica da pressão (psi) ±0,3% em escala total
Precisão básica da pressão (péH2O) ±0,3% em escala total
Precisão básica de pressão (polHg) ±0,3% em escala total
Pressão (bar) 0,344 bar
Pressão (cmH2O) 351,5 cmH₂O
Pressão (kgcm²) 0,351 kgcm²
Pressão (kPa) 34,47 kPa
Pressão (mbar) 344,7 mbar
Pressão (mmHg) 258,5 mmHg
Pressão (ozin²) 80 ozin²
Pressão (polH2O) 138,3 inH₂O
Pressão (polHg) 10,18 inHg
Pressão (psi) 5 psi
Pressão (péH2O) 11,53 ftH₂O
Resolução máx. da pressão (bar) 0,001 bar
Resolução máx. da pressão (cmH2O) 0,1 cmH₂O
Resolução máx. da pressão (kgcm²) 0,001 kgcm²
Resolução máx. da pressão (kPa) 0,01 kPa
Resolução máx. da pressão (mbar) 0,1 mbar
Resolução máx. da pressão (mmHg) 0,1 mmHg
Resolução máx. da pressão (ozin²) 0,01 ozin²
Resolução máx. da pressão (polH2O) 0,1 inH₂O
Resolução máx. da pressão (polHg) 0,25 mmHg (0,01 inHg)
Resolução máx. da pressão (psi) 0,001 psi
Resolução máx. da pressão (péH2O) 0,01 ftH₂O
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 210 × 75 × 50 mm (8,2 × 2,9 × 1,9 in)
Garantia 3 anos
Peso 280 g (9,8 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech HD750 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech HD750 BR

User Manual

Extech HD750 User Manual

Certification

Extech HD750 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HD700-HD750-HD755 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.