Extech HD755

Manômetro de pressão diferencial (0,5 psi)

Com 11 unidades de medida para selecionar, o HD755, manômetro de pressão diferencial pode servir como um medidor de baixa faixa/alta resolução ou fornecer o diferencial de pressão de 0 a 351,79 mmH2O (milímetros de coluna d’água) ou 0 a 13,85 inH2O (polegadas de coluna d’água). O HD755 dispõe de recursos úteis como gravação de máx e mín e marcação de data e hora relativa, assim como funções de retenção de dados e desligamento automático. O HD755 de 0,5 psi também apresenta função Zero para correção ou medição de compensação (offset) e uma interface USB integrada. Vem completo com bateria de 9 V, software com cabo USB, adaptador CA, mangueira de conexão, suporte integrado e estojo rígido para transporte.

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech HD755 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Extech HD755 User Manual

Certification

Extech HD755 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HD700-HD750-HD755 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.