Produto descontinuado

Extech HD780

Coletor digital/Medidor de pressão

O Manifold/Pressure Gauge Digital Extech HD780 mede simultaneamente a pressão da linha de sucção/líquido, bem como a temperatura da linha para calcular e exibir o superaquecimento e o sub-resfriamento das unidades A/C. Ele também tem entradas duplas que medem a pressão diferencial (P1-P2) e a temperatura Tipo K (T1-T2). Para uso com refrigerantes R22 e R410A. Estão incluídas mangueiras de conexão para serviço pesado, uma sonda de fixação de temperatura Tipo K e uma sonda de temperatura de fio de esfera.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da pressão (bar) ±0,1 bar
Precisão básica da pressão (cmHg) ±5 cmHg
Precisão básica da pressão (kPa) ±7 kPa
Precisão básica da pressão (psi) ±1 psi
Precisão básica da temperatura (ar) ±2 °F/1 °C
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0,1 °F/ °C
Precisão básica de pressão (polHg) ±2 inHg
Pressão (bar) -0,96 a 34,47 bar
Pressão (cmHg) -72 a 2.585 cmHg
Pressão (kPa) -96 a 3.447 kPa
Pressão (polHg) -28 a 999,9 inHg
Pressão (psi) -14 a 500 psi
Pressão máx. 800 psi
Resolução máx. da pressão (bar) 0,01 bar
Resolução máx. da pressão (cmHg) 1 cmHg
Resolução máx. da pressão (kPa) 1 kPa
Resolução máx. da pressão (polHg) 0,1 inHg
Resolução máx. da pressão (psi) 0,1 psi
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1 °F/ °C
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -60 °C a 537,0 °C (-76 °F a 999,9 °F)
Temperatura (ar) 0 °C a 50,0 °C (32,0 °F a 122,0 °F)
Temperatura (Tipo N) ±(0,15% rdg + 1,8 °F/1 °C)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 212 × 78 × 51 mm (8,3 × 3,1 × 2 pés)
Garantia 3 anos
Peso 11,9 oz (338 g)
Potência 1 pilha de 9 V

Recursos e suporte

Datasheet

Extech HD780 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.