Produto descontinuado

Extech HDV-25CAM-10G

Câmera de Cabeça de Videoscópio de 25 mm

A Extech HDV-25CAM-10G é uma câmera opcional para o uso com a série de videoscópios HDV600. Esta câmera de cabeça de 25 mm com uma lente de longa profundidade apresenta um campo de visão de 73°. Comprimento do cabo de fibra de vidro de dez metros.

Especificações

Especificações gerais
Cabeçote da câmera Capa de revestimento de cobre com níquel
Campo de visão (FOV) 73°
Comprimento 10 m (32,8 pés)
Distância Focal 6 cm a ∞ (2,36 pol a ∞)
Diâmetro 25 mm (0,98")
Intensidade da luz 8.000 Lux a 20 mm
LED(s) 12
Resolução 640 x 480 pixels
Detalhes adicionais
Certificações CE
Garantia 1/2 ano

Recursos e suporte

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

User Manual

Extech HDV-25CAM-10G User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.