Produto descontinuado

Extech HDV-25CAM-30G

Câmera de cabeça de Videoscópio de 25 mm

A Extech HDV-25CAM-30G é uma câmera opcional para o uso com a série de videoscópios HDV600. Esta câmera de cabeça de 25 mm com uma lente de longa profundidade apresenta um campo de visão de 73°. Tem um comprimento de cabo com núcleo de fibra de vidro de trinta metros.

Especificações

Especificações gerais
Cabeçote da câmera Capa de revestimento de cobre com níquel
Campo de visão (FOV) 73°
Comprimento 30 m (98,4')
Distância Focal 6 cm a ∞ (2,36" a ∞)
Diâmetro 25 mm (0,98")
Intensidade da luz Máx. 8.000 Lux a 20 mm
LED(s) 12
Resolução 640 x 480 pixels
Detalhes adicionais
Certificações CE
Garantia 1/2 anos

Recursos e suporte

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

User Manual

Extech HDV-25CAM-30G User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.