Produto descontinuado

Extech HDV-4CAM-1FM

Câmera de Cabeça de Videoscópio de 4 mm

A Extech HDV-4CAM-1FM é uma câmera opcional para o uso com a série de videoscópios HDV600. Esta câmera de cabeça de 48 mm com uma lente de longa profundidade apresenta um campo de visão de 56°. Possui um metro de comprimento de cabo semirrígido e uma distância de foco mínima de 15 mm (0,59 pol).

Especificações

Especificações gerais
Cabeçote da câmera Invólucro em aço inoxidável
Campo de visão (FOV) 56°
Comprimento 1 m (3,3 pés)
Distância Focal 2 a 6 cm (0,79 a 2,36 pol)
Diâmetro 4 mm (0,157")
Intensidade da luz 1.000 Lux a 15 mm
LED(s) 4
Resolução 320 x 240 pixels
Detalhes adicionais
Certificações CE
Garantia 1/2 ano

Recursos e suporte

User Manual

Extech HDV-4CAM-1FM User Manual

Certification

Extech HDV-4CAM-1FM Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.