Produto descontinuado

Extech HDV-5CAM-1FM

Câmera de Cabeça de Videoscópio de 5,5 mm

A Extech HDV-5CAM-1FM é uma câmera opcional para o uso com a série de videoscópios HDV600. Esta câmera de cabeça de 5,5 mm com uma lente de longa profundidade apresenta um campo de visão de 65°. Inclui um metro de comprimento de cabo semirrígido. Distância focal mínima de 15 mm (0,59 pol).

Especificações

Especificações gerais
Cabeçote da câmera Invólucro em aço inoxidável
Campo de visão (FOV) 65°
Comprimento 1 m (3,3 pés)
Distância Focal 2 a 6 cm (0,79 a 2,36 pol)
Diâmetro 5,5 mm (0,22 pol)
Intensidade da luz 3.500 Lux a 20 mm
LED(s) 4
Resolução 640 x 480 pixels
Detalhes adicionais
Certificações CE
Garantia 1/2 ano

Recursos e suporte

Certification

Extech HDV-5CAM-1FM Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.