Produto descontinuado

Extech HDV-5CAM-1R

Câmera de Cabeça de Videoscópio de 5,8 mm

A Extech HDV-5CAM-1R é uma câmera opcional para o uso com a série de videoscópios HDV600. Esta câmera de cabeça de 5,8 mm com lente macro possui um campo de visão de 65 (FOV)°. Possui um metro de comprimento de cabo semirrígido e uma distância de foco mínima de 15 mm (0,59 pol).

Especificações

Especificações gerais
Cabeçote da câmera Invólucro em aço inoxidável
Campo de visão (FOV) 65°
Comprimento 1 m (3,3 pés)
Distância Focal 6 cm a ∞ (2,36 pol a ∞)
Diâmetro 5,5 mm (0,22 pol)
Intensidade da luz 3.500 Lux a 20 mm
LED(s) 4
Resolução 640 x 480 pixels
Detalhes adicionais
Certificações CE
Garantia 1/2 ano

Recursos e suporte

User Manual

Extech HDV-5CAM-1R User Manual

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.