Produto descontinuado

Extech HDV-5CAM-3FM

Câmera de Cabeça de Videoscópio de 5,5 mm

A Extech HDV-5CAM-3FM é uma câmera opcional para o uso com a série de videoscópios HDV600. Esta câmera de cabeça de 5,5 mm com uma lente de longa profundidade apresenta um campo de visão de 65°. Possui três metros de comprimento de cabo semirrígido e uma distância de foco mínima de 15 mm (0,59 pol).

Especificações

Especificações gerais
Cabeçote da câmera Invólucro em aço inoxidável
Campo de visão (FOV) 65°
Comprimento 3 m (9,9')
Distância Focal 2 a 6 cm (0,79 a 2,36 pol)
Diâmetro 5,5 mm (0,22 pol)
Intensidade da luz 3.500 Lux a 20 mm
LED(s) 4
Resolução 640 x 480 pixels
Detalhes adicionais
Certificações CE
Garantia 1/2 ano

Recursos e suporte

Certification

Extech HDV-5CAM-3FM Declaration of Conformity

User Manual

Extech HDV-5CAM-3FM User Manual

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.