Produto descontinuado

Extech HDV-TX2

Monofone com fio e Sonda Articulada (2 m)

A Extech HDV-TX2 é uma câmera de diâmetro estreito que oferece alta resolução de imagem em áreas de difícil acesso. A sonda de dois metros, semirrígida e não removível possui uma câmera de 6 mm de diâmetro, um FOV de 60° e um botão de articulação macro. O HDV-TX2 se conecta ao boroscópio HDV600 por meio de um cabo de conexão (HDV-PC).

Recursos e suporte

User Manual

Extech HDV-TX2 User Manual

Certification

Extech HDV-TX2 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.