Extech HDV-WTX
Fone sem fio
O Extech HDV-WTX é um transmissor de vídeo de monofone sem fio. Para uso com qualquer cabeçote de câmera de boroscópio da série HDV e câmeras de inspeção de boroscópio da série HDV. Compatível com sondas de 4 mm, 5,5 mm, 5,8 mm e 25 mm de diâmetro e tem controles de brilho e ligar/desligar.
Recursos e suporte
Certification
Extech HDV-WTX Declaration of Conformity
User Manual
Extech HDV-WTX User Manual
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.