Extech HDV-WTX2
Videoscópio com sonda articulada (2 m)
O Extech HDV-WTX2 é uma sonda semirrígida (2 m) com câmera de 6 mm de diâmetro e lente macro. A câmera de videoscópio sem fio tem uma ponta articulada 320° para o melhor ângulo de visualização. A operação fácil com uma mão da ponta articulada da câmera facilita a visualização em áreas obstruídas onde as pontas padrão da câmera não podem ser acessadas. Um transmissor sem fio integrado no controle do cabo da câmera permite transmitir vídeo de até 30,5 m do ponto de medição para o monitor.
Recursos e suporte
User Manual
Extech HDV-WTX2 User Manual
Certification
Extech HDV-WTX2 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.