Extech HDV540

Kit de videoscópio articulado de alta definição

O HDV540 é um Kit VideoScope leve que inclui um monofone com fio e uma câmera de 6 mm de diâmetro. A operação fácil com uma mão da ponta articulada da câmera facilita a visualização em áreas obstruídas onde as pontas padrão da câmera não conseguem acessar. Imagens e vídeos são visualizados na tela colorida de alta resolução ou em monitores externos e podem ser armazenados no cartão de memória SD (incluído) ou em uma unidade flash USB. Com um campo de visão de close-up sem brilho, saída AV para visualizar imagens/vídeos em um monitor, gravar áudio de narração no modo de gravação de vídeo e armazenamento de memória de 20.000 imagens. Completo com bateria recarregável de polímero de lítio de 3,7 V, adaptador CA universal de 100 V/240 V e vários tipos de plugues (EUA, UE, Reino Unido, AUS), cabos USB e AV e um estojo rígido.

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech HDV540 BR

Certification

Extech HDV540 Declaration of Conformity

User Manual

Extech HDV540 User Manual

Datasheet

Extech HDV540 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.