Produto descontinuado

Extech HDV600

Kits de videoscópio de alta definição

O videoscópio HDV600 apresenta oito opções de kit com sondas de câmera para atender às necessidades da sua aplicação. Escolha entre uma variedade de comprimentos de sonda e diâmetros de câmera com recursos articulados e/ou sem fio. Este videoscópio à prova d'água e resistente contra quedas tem uma tela LCD TFT colorida de 5,7 polegadas com resolução de alta definição de 640 x 480. O cartão de memória SD incluído armazena mais de 14.600 imagens. Gravação de vídeo (até 4 horas) com anotação de voz. Saída AV para visualização de imagens e vídeos diretamente em um monitor. Vídeos e imagens podem ser transferidos para um PC através do cartão SD ou da saída USB. O transmissor sem fio opcional permite transmitir vídeo a uma distância de até 30 m (100 ft) do ponto de medição até o monitor. Inclui cartão SD, bateria recarregável de polímero de lítio de 3,7 volts, cabo de conexão, adaptador CA, cabos USB e AV, e estojo rígido de transporte.

A ponta articulada da câmera ajusta o ângulo de visualização em até 240° com quatro luzes LED brilhantes integradas que iluminam áreas escuras.
O transmissor sem fio opcional envia vídeo para o display principal a até 30 m (100 pés) de distância.
Grave vídeos em formato AVI por até 4 horas com uma carga de bateria, armazenando até 15 mil imagens no cartão SD incluído.

Especificações

Especificações gerais
Campo de Visão 65°
Componentes do kit Videoscópio HDV600, cartão de memória SD, monofone com sonda de câmera e cabo de 1 m (acessórios de sonda: ímã, espelho de 45° e ponta contra obstáculos), bateria recarregável de polímero de lítio de 3,7 V, cabo de conexão, adaptador CA universal (110 a 240 V, quatro conectores), cabos USB e AV e estojo rígido de transporte.
Comprimento da Sonda Sonda de 1 m (39 pol.) de comprimento e 5,8 mm de diâmetro
Formato de Saída MPEG4/AVI (640 × 480), JPEG (640 × 480)
Frequência de transmissão sem fio 2,4 GHz (-87 dBm [SNR = 42 dB, Fmod = 15 kHz])
Memória Cartão SD (máximo de 2 GB)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP Medidor: IP67; sonda: IP57
Conector(es) Mini USB 1.1 e saída AV
Dimensões 24,1 × 17,8 × 7,0 cm (9,5 × 7 × 2,75 pol.)
Display 14,5 cm (5,7 pol.); visível 13,5 cm (5,3 pol.); 640 × 480 pixels; NTSC e PAL
Garantia 2 anos
Peso 1474 g (3,25 lb)
Potência 1 bateria recarregável de polímero de lítio (3,7 V); adaptador de energia de 100 a 240 VCA / 5 VCC

Recursos e suporte

Certification

Extech HDV610 Declaration of Conformity

Certification

Extech HDV620 Declaration of Conformity

Certification

Extech HDV640 Declaration of Conformity

Certification

Extech HDV640W Declaration of Conformity

User Manual

Extech HDV600 User Manual

Certification

Extech HDV600 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HDV640 Datasheet

Datasheet

Extech HDV640W Datasheet

Datasheet

Extech HDV650 Datasheet

Datasheet

Extech HDV610-HDV620 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.

Carrinho de Compras

Added to cart