O Extech HDV700 é um videoscópio profissional versátil e leve, projetado para fazer inspeções em locais inseguros ou de difícil acesso. Com uma ou mais das oito sondas de câmera à prova d'água (IP67)*, você pode usar o HDV700 para monitoramento de condições em aplicações de manufatura, HVAC/R, encanamento, construção e automotivas. Uma gama de sondas de câmera articulada e de diâmetro pequeno está disponível para proporcionar uma visibilidade clara dos componentes do display sensível ao toque em cores de 5 polegadas. Manuseie facilmente as sondas estreitas em pequenas aberturas sem desmontar o equipamento. O HDV700 também apresenta várias opções de gravação de dados para que você possa criar facilmente relatórios no local de trabalho transferindo imagens e vídeos para o seu notebook.
*Vendido separadamente ou como um kit (consulte a seção de produtos relacionados para obter opções adicionais de sonda)

Videoscópio de alto desempenho Extech Série HDV700
O display leve (705 g) apresenta um suporte e montagem em tripé para facilitar suas inspeções
Com oito opções de sonda de câmera estreita para escolher, você pode acessar componentes difíceis de ver sem desmontar o equipamento
Capture imagens estáticas e vídeos de alta qualidade e grave anotações de voz ou adicione notas às fotos para relatórios avançados

Especificações

Especificações gerais
Articulação HDV730_S: 2 ways 180°
HDV740_S: 4 ways 110°
Bateria 3.6 V Li-Ion Battery
Campo de visão (FOV) HDV710_S, HDV720_S, HDV730_S: 90°
HDV740_S: 87.1°
HDV750_S: 150°
Capacidade de Armazenamento Up to 64 GB micro SD (32 GB microSD included)
Comprimento da Sonda HDV710_S, HDV720_S, HDV740_S: 1 m
HDV730_S: 1.5 m
HDV750_S: 30 m spool
Direção de visualização da câmera HDV710_S, HDV730_S, HDV740_S, HDV750_S: Forward
HDV720_S: Forward and side (DUAL HD)
Diâmetro HDV710_S: 5.5 mm
HDV720_S: 4.9 mm
HDV730_S: 3.9 mm
HDV740_S: 6.0 mm
HDV750_S: 28 mm
Encapsulamento Display: IP54
Camera Probe: IP67
Flexibilidade da sonda HDV710_S, HDV720_S: Semi-rigid
HDV730_S, HDV740_S: Flexible, stainless steel mesh
HDV750_S: Fiberglass
Montagem em Tripé UNC ¼"–20
Profundidade do Campo 10 mm to infinity
Resolução HDV710_S, HDV720_S, HDV730_S: Camera Probe: 1280 × 720
HDV740_S, HDV750_S: Camera Probe: 640 × 480
Taxa de Quadros 30 fps
Temperatura Operacional -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Detalhes adicionais
Certificações CE, UKCA
Garantia 2 years

Acessórios

  1. Extech HDV700

Recursos e suporte

Datasheet

Extech HDV700 Datasheet

Certification

Extech HDV700 Declaration of Conformity Certificate

User Manual

Extech Four-Way Articulating Probes User Manual [HDV7C-A4–60–1, HDV7C-A4–60–3]

User Manual

Extech HDV7C-P28-30 User Manual

User Manual

Extech HDV700 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-55-3 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-55-HD-1 49-DUAL-1 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-A2-39-HD-1 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-A2-45-15 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.