Extech HDV700

Display do videoscópio (sem sondas)

Display do videoscópio para Extech HDV700-Series; sondas vendidas separadamente.
Compatível com várias sondas de câmera:
HD de 5,5 mm × 1 m Sonda de câmera de 5.5 mm × 3 m Sonda de câmera
Dual HD de 4,9 mm × 1 m Sonda de câmera
HD de duas vias articulada de 3,9 mm × 1 m Sonda de câmera
de duas vias articulada de 4,5 mm × 1,5 m Sonda de câmera
de quatro vias articulada de 6 mm × 1 m Sonda de câmera
de quatro vias articulada de 6 mm × 3 m Sonda de câmera de
28 mm Sonda de câmera com carretel para encanamento de 30 m

Especificações

Especificações gerais
Bateria Bateria de íons de lítio de 3,6 V
Capacidade de Armazenamento Micro SD de até 64 GB (cartão micro SD de 32 GB incluso)
Encapsulamento IP54
LCD com Retroiluminação 500 nits
Montagem em Tripé UNC ¼″-20
Temperatura Operacional -10°C a 60°C (14°F a 140°F)
Detalhes adicionais
Certificações CE, UKCA
Dimensões/Peso 705 g
Display TFT em cores
Garantia 2 anos
Peso 705 g
Potência 5 V, 3 A CC com adaptadores universais (EUA, UE, Reino Unido, Austrália)

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.