Produto descontinuado

FLIR HS-Series

Tactical Handheld Thermal Monocular

Law enforcement officers can see in total darkness with the FLIR HS-Series handheld thermal monocular. Using the same military technology found in airborne law enforcement units, the H-Series gives officers the superior tactical advantage they need to make quick decisions, improve officer safety, and maximize mission capabilities.

See Clearly in Total Darkness
The HS-Series reveals the heat signatures of people, animals, and objects in adverse lighting conditions.
With a 320 x 240 thermal core, the HS-Series lets officers see more of their surroundings than any other night vision technology.
FLIR’s advanced image processing produces crisp, clear thermal video in all lighting conditions.

Especificações

Sensor e óptica
Comprimento Focal 24° × 18° (12° × 9° w/ optional 2x ext.)
Frequência de Atualização 30 Hz
Processamento da Imagem FLIR Proprietary Digital Detail Enhancement ™  
Tipo de Detector 320 × 240 VOx Microbolometer
Dados ambientais e aprovações
Classificação IP-67
Temperatura Operacional -4°F - 140°F (-20°C - 60°C)
Potência
Autonomia da Bateria (em Espera) 100+ Hours
Autonomia da Bateria (em Operação) 4-5 Hours
Tipo de bateria 4 Rechargeable AA NiMH Batteries (included)
Armazenamento de arquivos e comunicação
Vídeo Externo (via conector RCA) NTSC or PAL composite video
UI-UX
Otimização de Imagem FLIR Proprietary Digital Detail Enhancement
Polaridade White Hot, Black Hot
Visão geral do sistema
Garantia 1-year Standard; 3/10-year with Registration
O Pacote Inclui H-Series Handheld Thermal Camera, Hot Shoe Charging & Video Output Attachment, 4 Rechargeable NiMH AA Batteries, AC Power Adapter/Charger, Neck Lanyard,Manual, USB Cable and Video Output Cable (Tactical Carrying Pouch with Command model only)
Tamanho (C x L x A) 9.36" × 3.33" × 2.62"
Zoom Eletrônico
Características físicas
Peso 1.45 lb

Recursos e suporte

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.