Extech HT200

Medidor de WBGT (temperatura do globo de bulbo úmido) de estresse térmico

O HT200 é um medidor WGBT de estresse térmico que permite medições precisas para temperatura do globo de bulbo úmido (WGBT), temperatura do globo negro (TG), umidade (%RH), temperatura do ar (TA), bulbo úmido (WT) e ponto de orvalho (DEW). O índice de estresse térmico mede quão quente ele está quando a umidade é combinada com temperatura, movimento do ar e calor radiante. Armazena até 50 leituras. Completo, com estojo e pilha de 9 V.

O medidor determina com precisão o nível de estresse por calor, considerando uma combinação de umidade, temperatura, movimento do ar e radiação solar direta
Mede com precisão a temperatura do globo da lâmpada úmida (WBGT), temperatura do globo negro (TG), umidade relativa (%RH), temperatura do ar (TA), lâmpada úmida (WT) e ponto de orvalho (DEW)
Monitora os efeitos da radiação solar direta em uma superfície exposta

Especificações

Especificações gerais
Bulbo úmido –21,6 a 50 °C/-6,9 a 122 °F
Ponto de Condensação -35,°3 a 48,9 °C
Precisão básica da temperatura (ar) 0,8 °C/±1,5 °F
Precisão básica da temperatura do globo do bulbo úmido (WBGT) 1 °C/±1,8 °F sem luz solar; 1.5 °C/±2.7 °F com luz solar
Precisão básica da temperatura do globo negro (TG) 0,6 °C/±1,1 °F
Precisão básica da umidade relativa ±3%
Resolução máx. da temperatura (ar) 0.1°
Resolução máx. da temperatura do globo do bulbo úmido (WBGT) 0.1°
Resolução máx. da temperatura do globo negro (TG) 0.1°
Resolução máx. do bulbo úmido 0.1°
Resolução máx. do ponto de condensação 0,1°
Resolução máxima da umidade relativa 0.10%
Temperatura (ar) 32 a 122 °F/0 a 50 °C
Temperatura do globo do bulbo úmido (WBGT) 0 a 59 °C (32 a 138 °F) sem luz solar; 0 a 56 °C (32 a 132 °F) com luz solar
Temperatura do globo negro (TG) 0 a 80 °C/32 a 176 °F
Umidade Relativa 1 a 99%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 300 × 70 × 50 mm (11,8 × 2,8 × 2 pol)
Garantia 2 anos
Peso 220 g (7,8 oz) sem bateria
Potência 1 pilha de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech HT200 BR

Certification

Extech HT200 Declaration of Conformity

User Manual

Extech HT200 User Manual

Datasheet

Extech HT200 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.