Extech HW30

HeatWatch™ Cronômetro com índice de calor, umidade, temperatura e temporizador para cima/para baixo

O HW30 é um cronômetro multifuncional com um temporizador digital para cima/para baixo, temperatura, umidade e funções de índice de calor. A medição do índice de calor mostra o quão quente ele está quando a umidade é combinada com a temperatura real. Ideal para uso em condições climáticas quentes. Os recursos adicionais incluem um relógio de 12/24 horas, cronômetro, memória de 30 voltas/parciais e alarme programável. O HeatWatch de Umidade/Temperatura HW30 vem com cordão, bateria e instruções de operação.

Os modos incluem contador de voltas, recuperação de voltas mais rápida/mais lenta/média e temporizador de contagem regressiva de 10 horas.
Exibe a temperatura e a umidade, além de oferecer um alarme de índice de calor ajustável pelo usuário.
Display digital grande e retroiluminado mostrando data mais temperatura e umidade, temporizador, alarme, cronômetro/parcial ou cronômetro/volta.

Especificações

Especificações gerais
Alarme Sim
Calendário Sim
Capacidade de temporização 9 horas, 59 min e 59 s
Cronômetro Sim
Cronômetro de contagem regressiva Sim
Memória da volta 30 voltas
Precisão da capacidade de temporização ±5 segundos/dia
Temperatura (contato) -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
Umidade Relativa 1 a 99%
Índice de calor 22°C a 50°C (70°F a 122°F)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 79 x 66 x 21 mm (3.1 x 2.6 x 0.8 in)
Garantia 2 anos
Peso 85 g (3 oz)
Potência 1 x bateria CR2032 (3 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech HW30 Datasheet

User Manual

Extech HW30 User Manual

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.