Novo

Flir i34

App-Enabled Thermal Camera

Top application
  1. Confiabilidade dos ativos
  2. Diagnósticos de Edifícios e Qualidade do Ar Interior
  3. Inspeção de componentes elétricos
  4. Inspeção mecânica

The Flir i34 is the smart, scalable way to bring thermography to more people across your team—without compromising on consistency or control. With 240 × 320 thermal resolution and the power of the Flir ACE platform, the i34 transforms inspections into app-guided, repeatable workflows that anyone can follow—helping you capture the right data, in the right place, at the right time.

The i34 supports fully guided inspection routes, on-camera fault detection, baseline image comparison, and direct integration with Flir Assetlink and Ignite. Whether you're expanding your predictive maintenance program or reducing reliance on paper-based reporting, the i34 helps standardize inspections and eliminate guesswork—no matter the user’s experience level.

With a wide field of view, glove-friendly controls, and cybersecure data transfer behind your IT firewall, the i34 is your entry point to smarter, more connected thermography—designed to scale with your goals, not your workload.

Com a vantagem do Flir, aplicativos de terceiros e personalizados, as câmeras da série iXX simplificam as inspeções e melhoram o fluxo de trabalho para aumentar a produtividade. Os aplicativos podem reduzir as etapas entre a coleta e o consumo de dados, permitindo que você trabalhe da maneira que faz mais sentido para sua organização.
On-board apps can flatten the learning curve, provide safety information, host training, and offer remote support so inexperienced users can perform expert-level inspections.
As câmeras Flir iXX podem hospedar uma variedade de aplicativos —Flir-made, de terceiros e personalizados, —projetados para atender às necessidades de comunicação, documentação ou tomada de decisão.
Product showcase image

Especificações

Destacado
Resolução de IV 240 × 320
Sensibilidade Térmica/NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Precisão ±2°C (±3.6°F) or ±2%
Campo de visão (FOV) 38° × 49°
Câmera Digital 8 MP, Autofocus
Modos de Imagem MSX®, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Mídia de Armazenamento Internal memory, onboard Flir Ignite cloud and Assetlink connectivity
Geração de imagem e óptica
Ajuste Automático da Imagem Yes
Ajuste Manual da Imagem Yes
Alinhamento a Laser Position of laser pointer automatically displayed on the infrared image
Campo de visão (FOV) 38° × 49°
Cor Black
Câmera Digital 8 MP, Autofocus
Distância Focal Mínima 0.5 m
Faixa Espectral 7.5 to 13 µm
Foco Fixed focus
FOV da Câmera Digital 50.5° × 64.5°
Frequência da Imagem 30 Hz
Modos de Imagem MSX®, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Número f 1.4
Paletas de cores Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Resolução de IV 240 × 320
Resolução do Display 720 × 1280
Resolução espacial (IFOV) 2.9 mrad
Sensibilidade Térmica/NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Tipo de Display 5 in. color LCD
Medição e análise
Correção de Emissividade Variable from 0.1 to 1.0
Correções de Medição Emissivity, matt/semi-matt/semi-gloss + custom value, reflected apparent temperature, atmospheric compensation
Delta T Yes, NFPA 70B compliant
Dimensões da câmera (C x L x A) 225 × 136 × 73 mm (8.9 × 5.4 × 2.9 in)
Faixa de Temperatura de Objetos -20°C to 200°C (-4°F to 392°F)
10°C to 450°C (50°F to 842°F)
Fotômetro Center spot, box with min./max.
Isotérmico Above, Below
Peso da câmera com bateria 0.8 kg (1.76 lb)
Precisão ±2°C (±3.6°F) or ±2%
Interface do usuário
Tela Sensível ao Toque Capacitive touch
Texto Text annotation on image using onscreen keyboard
Comunicação e armazenamento de dados
Formatos de Arquivo Standard JPEG, 14-bit measurement data included
Interface USB-C: Data transfer to and from PC and Mac device
Display port over USB-C
Mídia de Armazenamento Internal memory, onboard Flir Ignite cloud and Assetlink connectivity
Operação de CA Optional accessory: 45 W AC adapter, 100 V to 240 V AC input, 15 V DC, 3 A output to camera
Wi-Fi IEEE 802.11 a/ac/b/g/n (2.4 and 5 GHz)
Potência
Gerenciamento de Energia Automatic shut-down
Sistema de carregamento Battery is charged inside the camera or in specific charger (included)
Tempo de Carregamento 2 hours in charger / 4 hours to 90% capacity in camera
Tempo Operacional da Bateria 4 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
Tipo de bateria Rechargeable Lithium-ion battery
Dados ambientais e certificações
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
Classificação do Laser Class 2
EMC EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, FCC 47 CFR Part 15 Class B
Encapsulamento IP54 (IEC 60529)
Espectro de Rádio ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 893
FCC 47 CFR part 15
RSS-247
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Faixa de Temperatura Operacional -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Queda 2 m (6ft 7 in)
Tabela de Emissividade Emissivity table of predefined materials
Umidade IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Geral
Lanterna Manually activated bright LED
O Pacote Inclui Infrared camera with battery
Extra battery
Battery charger
USB-C cable
Printed documentation
Hard transport case
Wrist strap

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos de suporte adicionais, acesse Support.FLIR.com

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Value Sheets

Inspeção térmica com inteligência baseada em aplicativo | Flir iXX-Series BR

Datasheet

Ficha técnica do FLIR iXX

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Value Sheets

Thermal Inspection With App-Driven Intelligence | Flir iXX-Series

Datasheet

FLIR iXX Datasheet

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.