Novo

Flir i64

Câmera Termográfica Habilitada por Aplicativo

Top application
  1. Confiabilidade dos ativos
  2. Diagnósticos de Edifícios e Qualidade do Ar Interior
  3. Inspeção de componentes elétricos
  4. Inspeção mecânica

O Flir i64 traz o poder das inspeções térmicas 70B-certified para todos os técnicos, independentemente do nível de experiência. Desenvolvido com base no novo sistema operacional ACE, ele funciona como um smartphone para termografia, alimentado por aplicativos, conectado à nuvem e pronto para escalar entre equipes. Com imagens térmicas de alta resolução de 480 × 640, uma tela sensível ao toque intuitiva de 5 pol. e design robusto e fácil de usar, a i64 fornece detalhes mais nítidos e maior confiança no diagnóstico, ajudando as equipes a detectar falhas menores mais cedo e melhorar a confiabilidade geral dos ativos.

Com a vantagem do Flir, aplicativos de terceiros e personalizados, as câmeras da série iXX simplificam as inspeções e melhoram o fluxo de trabalho para aumentar a produtividade. Os aplicativos podem reduzir as etapas entre a coleta e o consumo de dados, permitindo que você trabalhe da maneira que faz mais sentido para sua organização.
Os aplicativos integrados podem achatar a curva de aprendizado, fornecer informações de segurança, hospedar treinamento e oferecer suporte remoto para que usuários inexperientes possam realizar inspeções de nível especializado.
As câmeras Flir iXX podem hospedar uma variedade de aplicativos —Flir-made, de terceiros e personalizados, —projetados para atender às necessidades de comunicação, documentação ou tomada de decisão.
Product showcase image

Especificações

Destacado
Resolução de IV 480 × 640
Sensibilidade Térmica/NETD < 40 mK a 30 °C (86 °F)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2%
Campo de visão (FOV) 38° × 49°
Câmera Digital 8 MP, foco automático
Modos de Imagem MSX®, Térmica, Picture-in-Picture, Câmera Digital
Mídia de Armazenamento Memória interna, nuvem integrada Flir Ignite e conectividade Assetlink
Geração de imagem e óptica
Ajuste Automático da Imagem Sim
Ajuste Manual da Imagem Sim
Alinhamento a Laser Posição do ponteiro laser exibida automaticamente na imagem infravermelha
Campo de visão (FOV) 38° × 49°
Cor Preto
Câmera Digital 8 MP, foco automático
Distância Focal Mínima 0,5 m
Faixa Espectral 7,5 a 13 µm
Foco Foco fixo
FOV da Câmera Digital 50,5° × 64,5°
Frequência da Imagem 30 Hz
Modos de Imagem MSX®, Térmica, Picture-in-Picture, Câmera Digital
Número f 1,4
Paletas de cores Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Resolução de IV 480 × 640
Resolução do Display 720 × 1280
Resolução espacial (IFOV) 1,4 mrad
Sensibilidade Térmica/NETD < 40 mK a 30 °C (86 °F)
Tipo de Display LCD colorido de 5 pol.
Medição e análise
Correção de Emissividade Variável de 0,1 a 1,0
Correções de Medição Emissividade, fosco/semifosco/semibrilhante + valor personalizado, temperatura aparente refletida, compensação atmosférica
Delta T Sim, em conformidade com NFPA 70B
Dimensões da câmera (C x L x A) 225 × 136 × 73 mm (8,9 × 5,4 × 2,9 in)
Faixa de Temperatura de Objetos -20 °C a 200 °C (-4 °F a 392 °F)
10 °C a 550 °C (50 °F a 1022 °F)
Fotômetro Ponto central; caixa com mín./máx.
Isotérmico Acima, Abaixo
Peso da câmera com bateria 0,8 kg (1,76 lb)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2%
Interface do usuário
Tela Sensível ao Toque Toque capacitivo
Texto Anotação de texto na imagem usando o teclado virtual
Comunicação e armazenamento de dados
Cellular Não
Formatos de Arquivo JPEG padrão com dados de medição de 14 bits
Interface USB-C: Transferência de dados de e para PC e dispositivo
Mac Porta de exibição via USB-C
Mídia de Armazenamento Memória interna, nuvem integrada Flir Ignite e conectividade Assetlink
Operação de CA Acessório opcional: Adaptador CA de 45 W, entrada CA de 100 V a 240 V, 15 V CC, saída de 3 A para a câmera
Wi-Fi IEEE 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 e 5 GHz)
Potência
Gerenciamento de Energia Desligamento automático
Sistema de carregamento A bateria é carregada dentro da câmera ou em um carregador específico (incluído)
Tempo de Carregamento 2 horas no carregador/4 horas a 90% da capacidade na câmera
Tempo Operacional da Bateria 4 horas a 25 °C (77 °F) de temperatura ambiente e uso típico
Tipo de bateria Bateria recarregável de íons de lítio
Dados ambientais e certificações
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
Classificação do Laser Classe 2
EMC EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, FCC 47 CFR Parte 15 Classe B
Encapsulamento IP54 (IEC 60529)
Espectro de Rádio ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 893
FCC 47 CFR parte 15
RSS-247
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)
Queda 2 m (6 pés e 7 pol.)
Tabela de Emissividade Tabela de emissividade de materiais predefinidos
Umidade IEC 60068-2-30/24h, 95% de umidade relativa
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Geral
Lanterna LED brilhante ativado manualmente
O Pacote Inclui Câmera de infravermelho com bateria
Bateria
extra Carregador
de bateria Cabo
USB-C Documentação
impressa Caixa
de transporte rígida Alça de pulso

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos de suporte adicionais, acesse Support.FLIR.com

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Value Sheets

Inspeção térmica com inteligência baseada em aplicativo | Flir iXX-Series BR

Datasheet

Ficha técnica do FLIR iXX

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Value Sheets

Thermal Inspection With App-Driven Intelligence | Flir iXX-Series

Datasheet

FLIR iXX Datasheet

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.