Produto descontinuado

IR850-XLR Detachable LED Extra Long Range Infrared Illuminator

Night vision devices rely on small amounts of ambient light to capture clear imagery. FLIR’s Extra Long Range Infrared Illuminator uses near IR light invisible to the naked eye to covertly illuminate subjects in complete darkness, allowing night vision optics to produce a better image. The powerful IR850-XLR model offers beam angle adjustment and variable power control. Included rechargeable battery can operate up to 10 hours while an optional Afocal Doubler increases long-range performance.

Especificações

Sensor e óptica
Comprimento de Onda de Pico 850 nm
Ângulo de Divergência 4° to 35°
Dados ambientais e aprovações
Classificação Ambiental Water and fog Resistant
Potência
Autonomia da Bateria a 20 ºC [68 ºF] up to 10 hours (1/4 Power), up to 8 hours (1/2 Power), up to 6 hours (3/4 Power), up to 2.5 hour (Full Power)
Fonte de Alimentação One 18650 (3.7v ) Rechargeable Battery
Potência 1000 mW
Visão geral do sistema
Dispositivos de Visão Noturna Compatíveis Gen 1, CORE, Gen2, Gen 3, Digital
Tipo de Emissor de IV LED
Características físicas
Dimensões [excl. o suporte de montagem] 150 x 46 x 46 mm (5.9 x 1.8 x 1.8 in)
Peso 0.21 kg (0.46 ibs), without mount and battery

Recursos e suporte

Datasheet

IR850-XLR Datasheet