Extech IAQ320

Monitor de qualidade do ar interno e registrador de dados com PM2.5

O IAQ320 foi criado para lhe ajudar a monitorar continuamente as condições de qualidade do ar interno, e é ideal para uso em edifícios comerciais, hospitais, escolas, fábricas e salas limpas. Este medidor avalia com precisão os níveis de material particulado, CO₂, índice de saúde IAQ, temperatura do ar e umidade relativa, para que você possa manter um ambiente de trabalho saudável. Com um visor de 10 polegadas, alarmes visíveis e sonoros, e a capacidade de armazenar até 12.000 registros, IAQ320 é uma ferramenta simples e conveniente para gerenciar a qualidade do ar interno.

Ar limpo, foco limpo
Meça, monitore e seja alertado imediatamente sobre alterações na PM2.5, níveis de CO₂, temperatura do ar, umidade relativa e índice geral de integridade IAQ, garantindo que seu ambiente seja seguro e saudável.
A tela de 10 polegadas, a taxa de amostragem de dados programável e completa, com alertas de limite alto/baixo, do IAQ320 oferece indicadores visuais e sonoros, eliminando quaisquer incertezas sobre a qualidade do ar.
Armazene até 12.000 registros e exporte dados em formato CSV com facilidade, para gerar relatórios detalhados. O design versátil permite a montagem na parede e o uso na mesa, ajustando-se perfeitamente em qualquer espaço. As barras de LED com três cores informam imediatamente o status visual da qualidade do ar, garantindo que você esteja sempre informado.

Especificações

Especificações gerais
Dióxido de Carbono (CO<special id="36"/>) 0 a 9.999 ppm
Memória 12.000 conjuntos de dados com registro de data e hora. Transferível para o PC via conexão USB.
Precisão básica da temperatura (ar) ±0,6°C (0,9°F)
Precisão básica da umidade relativa ± 5% UR
Precisão básica do dióxido de carbono (CO<special id="36"/>) ±(40 ppm + 3% de leitura)
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1 °C/°F
Resolução máx. do dióxido de carbono (CO<special id="36"/>) 1 ppm
Resolução máxima da umidade relativa 0,1% UR
Taxa de Amostragem 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min
Temperatura (ar) -10°C a 60°C (14°F a 140°F)
Umidade Relativa 0,1 a 99,9%
Detalhes adicionais
Dimensões 257 mm × 168 mm × 45,5 mm (10,1 pol. × 6,6 pol. × 1,8 pol.)
Peso 610 g (1,3 lb)
Potência Adaptador CA universal de 5 V/600 mA com vários plugues (EUA, UE, Reino Unido, Austrália)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech IAQ320

Datasheet

Extech IAQ320 Datasheet

Datasheet

Extech IAQ320 Datasheet GB

User Manual

Extech IAQ320 User Manual GB

User Manual

Extech IAQ320 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.