intelliCure Mega Curing Box
Large Concrete Cylinder Curing System
intelliCure Mega is a state-of-the-art curing box that can easily be handled by two people when empty. It provides an ideal, uniform curing environment for the entire curing cycle by heating and cooling under automatic control to maintain a preset temperature. The intelliCure Mega can hold 22 6x12 cylinders, or approximately 88 stacked 4x8 cylinders submerged in water. The curing box is specifically designed to comply with AASHTO and ASTM curing standards.
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.