Produto descontinuado

intelliCure Standard Curing Box

Concrete Cylinder Curing System

intelliCure Standard is the concrete industry’s state-of-the-art curing box, heating and cooling under automatic control to maintain a preset temperature. Capable of holding 17 6x12 cylinders or approximately 45 4x8 cylinders submerged in water, intelliCure can provide an ideal, uniform curing environment for the entire curing cycle of acceptance cylinders.

The Next Level of Concrete Cylinder Curing
Actively stirs the water by means of patent-pending bubble plume technology to eliminate temperature stratification commonly found in other curing boxes.
Automatically heats and cools to maintain a constant environment for the cylinders the entire curing cycle.
Certified accurate to +/- 1 °F using a NIST traceable standard and includes a certificate of accuracy.

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.