Produto descontinuado

intelliRock II Reader Kit

intelliRock System Hub

The intelliRock II Reader Kit is the hub of the intelliRock system. The Reader provides connectivity to loggers in the field so critical decisions can be made at the touch of a button. The user can easily activate loggers to start tracking key data points during concrete curing. The Reader allows the input of important notes, jobsite and location information specific to that logger and it allows the viewing of temperature and strength data already stored. Temperature and strength data can be viewed in both numerical and graphical formats. The user can download all critical data captured by the logger and transport it back to the PC for further analysis and distribution via the intelliRock software.

Acessórios

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.