Produto descontinuado

intelliRock III Maturity Logger

Real-Time Concrete Strength Logger

intelliRock Maturity Loggers analyze the time and temperature profile of in–place concrete to calculate its strength in real–time with the push of a button. The maturity loggers are based on ASTM C 1074 "Standard Practice for Estimating Concrete Strength by the Maturity Method."

Document Early Strength and Temperature Information
Speed up concrete operations and extend the construction calendar in cooler weather
Improve quality control with early validation of batching consistency while decreasing labor and material costs
The logger stores the current maturity and temperature value every minute for 180 days

Especificações

Medição e análise
Armazenamento de Dados do Registrador 999 logger downloads
Curva de Calibração Holds 5 calibration curves for strength conversions
Faixa de Taxa de Dose – Sobrecarga 10 mSv/h to 500 mSv/h (1 rem/h to 50 rem/h)
Faixa Máx. de Medição de Temperatura -20°C to 125°C (-4°F to 257°F)
ID de Série Exclusivo Yes
Maturidade Yes
Período de Integração de Maturidade 1 minute
Período de Operação 180 days
Precisão do Tempo 1 minute per month
Resolução de Temperatura 1°C
Taxa de Medição de Temperatura 1 minute (resolution for min/max)
Temperatura Yes
Temperatura e Tempo Máx. de Armazenamento 85°C (185°F) for 5 years
Tempo Yes
Teste de Lote Rastreável NIST Yes
Dados ambientais e certificações
Certificações e Normas ASTM C 1074

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.