Produto descontinuado

intelliRock III Reader

Concrete Strength and Temperature Profiling System

The intelliRock III reader provides connectivity to loggers in the field so critical decisions can be made at the touch of a button. You can easily activate loggers to start tracking key data points during concrete curing. It features a built–in thermal imager for temperature profiling and onsite problem detection. Use the reader to input important notes and jobsite or location information specific to that logger.

BUILD FASTER, STRIP FORMS EARLIER, OPTIMIZE POST-TENSION WORK
Use the built-in 160 × 120 resolution FLIR thermal imager to identify surface temperature issues and monitor insulation performance or cylinder curing conditions.
View stored temperature and strength data and record important notes in order to keep the project on track
Cut the time spent using equipment rentals, and reduce cement and labor costs

Especificações

Geração de imagem e óptica
Câmera 160 × 120 resolution thermal imager
Medição e análise
Armazenamento de Dados do Registrador 999 logger downloads
Curva de Calibração Holds 5 calibration curves for strength conversions
Faixa de Taxa de Dose – Sobrecarga 10 mSv/h to 500 mSv/h (1 rem/h to 50 rem/h)
Faixa Máx. de Medição de Temperatura -20°C to 125°C (23°F to 257°F)
Maturidade Yes
Precisão da Temperatura ±1°C, -20 to 80°C (4 to 176°F), ±2°C, 80 to 99°C (176 to 210.2°F)
Precisão do Tempo 1 minute per month
Resolução de Temperatura 1°C (1.8°F)
Taxa de Medição de Temperatura 1 minute (resolution for min/max)
Temp Yes
Temperatura Yes
Temperatura e Tempo Máx. de Armazenamento 85°C (185°F) for 5 years
Tempo Yes
Comunicação e armazenamento de dados
Interface para PC USB and Bluetooth
Interface do usuário
Eventos 6+ max and min temperature
Observações 8+ job site names and logger locations
Potência
Bateria Rechargeable
Dados ambientais e certificações
Especificações Gerais do Leitor – Temperatura Operacional -5° to 50°C (23° to 122°F)
Temperatura Operacional -20°C to 99°C (-4°F to 210.2°F)

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.