Produto descontinuado

intelliRock III Wireless Remote

Wireless Concrete Curing with LTE 4G Cellular

The intelliRock wireless system allows you to connect up to eight intelliRock III maturity or temperature loggers of any configuration to a wireless, remote radio box to access data directly from your computer or any web–enabled device. You’ll always have access to real–time temperature and strength information so you can quickly identify problems, make decisions, and streamline workflow. Download data from the loggers directly into intelliRock cloud software, straight from concrete placement.

Send Critical Information Straight to Your Desktop
Access data from a computer or mobile device. Create reports with one click, or send all logger data for review
The 900 MHz wireless remote instantly transfers data to the cloud via LTE 4G cellular connectivity
Stay informed – create user–defined alert and alarm conditions that hit your inbox or distribution list as soon as they occur

Especificações

Medição e análise
Canais 8-Channel with 1 intelliCure Match Channel
Faixa de Taxa de Dose – Sobrecarga 10 mSv/h to 500 mSv/h (1 rem/h to 50 rem/h)
Comunicação e armazenamento de dados
Transmissão 4G LTE / 900 Mhz Radio
Potência
Bateria Li-Ion 7.4 V Rechargeable Avg. 30 days per charge
Dados ambientais e certificações
Temperatura Operacional -20 to 99°C (-4 to 210.2°F)

Acessórios

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.