Produto descontinuado

ioi HD Fixed Cameras

HD Analytic Camera

Product Variations

Enjoy the benefits of FLIR ioi HD broadcast-quality IP camera technology with military-grade analytics from ioi. Available in 2.1MP Full HD 1080p or 1.3MP HD 720p models, FLIR ioi HD analytic IP cameras are capable of dealing with the most extreme lighting conditions in surveillance applications. Because of their range, these cameras can cover large areas, requiring fewer overal cameras and lowering the Total Cost of Ownership.

Broadcast-quality IP camera with analytics from ioi.
The FLIR ioi Fixed camera only detects people standing upright, reducing false alarms caused by the motion of other objects or targets.
True multi-exposure WDR produces superior image quality under diverse lighting conditions with low bandwidth.
The FLIR ioi HD Fixed camera offers fast, easy setup, reducing installation time and manpower requirements. It also supports relay events triggered by analytics and integrated web setup.

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

ioi HD (v.2.1.3.72, 3-Nov-2016)

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.