Produto descontinuado

ioi PTZ Tracker

Distributed Intelligent Video Encoder

The PTZ Tracker analyzes video signals and sends alarm notifications when people, vehicles or objects cross perimeter lines, enter pre-defined regions, or are left behind or removed from scenes. Users can customize zones and define what to detect. With Pan/Tilt/Zoom (PTZ) cameras, once a moving object is detected, the PTZ tracker automatically controls the PTZ camera to autonomously track and zoom in on potential threats.

The self-contained video encoder for protecting perimeters
The ioi PTZ Tracker streams both analog and IP video (H.264, MPEG-4 SP and MJPEG) for legacy or IP-based CCTV networks.
DSP-based real-time video analysis and up to five simultaneous intrusion detection rules improve the probability of detection and reduce false alarm rates.
The unit features storage on the Edge (SoE) with remote backup, and can be configured within five minutes using a standard web browser.

Especificações

Conformidade e certificações
Segurança UL, CE
Dados ambientais
Dados Ambientais RoHS
Interferência Eletromagnética (EMC) FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A; CE Class A
Temperatura Operacional 0° to 60°C (32° to 140°F)
Umidade de Operação 5% to 95% (non-condensing)
Geral
Consumo de Energia DC: 3.6W, AC: 6W
Dimensões (mm) 68.5 x 36 x 118mm (W x H x D)
Dimensões (polegadas) 2.7 x 1.42 x 4.61" (W x H x D)
Montagem Shelf/optional rack-mounting (single-unit or multiple-unit accessory)
Número de Canais de Análise Inteligente de Vídeo 1
Sistema Operacional Windows 7, 8 and 8.1, 10
Storage on the Edge 3,800Mb event recording
Taxa de Quadro H.264 (PAL/NTSC) D1 12/15 FPS VGA 18 FPS 2CIF 25/30 FPS CIF 25/30 FPS
Taxa de Quadros MPEG-4 SP (PAL/NTSC) Up to 25/30 FPS for all resolutions
Tensão 12VDC (+/-10%), 24VAC
Integração do sistema
Alarmes/Comandos TCP/IP, HTTP
Conector Físico 1x BNC 75Ω
Ethernet (IEEE 8023-8023u) 1 x RJ45 interface
IN – Entrada de Alarme 1x dry contact
Navegadores Internet Explorer 10 and 11
OUT/Saída de Relé 1x relay output (rated load 0.3A@12VDC; 1A@30VDC; 0.25A@24VAC, 50/60Hz)
Padrão de TV Composite 1Vp-p – NTSC or PAL
Serial 1x RS-485 (for PTZ camera control)
Serviços e Protocolos TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, SNTP
Vídeo e gravação
Streaming de Vídeo IP H.264, MPEG-4 SP, MJPEG
Taxa de Bits CBR (128Kbps – 4Mbps), VBR
Vídeo Streaming RTP/RTSP

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

ioi SD H.264 (v.2.3.0.2, 28-Nov-2017)

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Compatibility

PTZ Cameras IOI Supported

Quick Start Guide

FLIR TRK101-101-P Quick Install Guide

User Manual

FLIR TRK-101-P Installation Manual

Firmware Release Note

FLIR IOI-SD Firmware Release Notes v2.3.0.2

Datasheet

FLIR ioi TRK-101-P Datasheet

User Manual

FLIR ioi HTML Edition Units User Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.